Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 1.4 | 34.5 | 30.82 | 24 | M4 | 3 | 20 | 0.0691 | ||
8.36 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 1.8 | 34.5 | 30.82 | 26 | M4 | 4 | 20 | 0.0646 | ||
8.36 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 2.3 | 34.5 | 30.82 | 29 | M4 | 5 | 20 | 0.0684 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | 1.4 | 37.5 | 33.8 | 24 | M4 | 3 | 25 | 0.0923 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 11 | 12 | 1.8 | 37.5 | 33.8 | 26 | M4 | 4 | 25 | 0.0898 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 11 | 14 | 2.3 | 37.5 | 33.8 | 29 | M4 | 5 | 25 | 0.1004 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 11 | 15 | 2.3 | 37.5 | 33.8 | 30 | M4 | 5 | 25 | 0.0967 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 11 | 16 | 2.3 | 37.5 | 33.8 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.0890 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 1.8 | 40.5 | 36.8 | 26 | M4 | 4 | 25 | 0.1020 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 2.3 | 40.5 | 36.8 | 29 | M4 | 5 | 25 | 0.1109 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 2.3 | 40.5 | 36.8 | 30 | M4 | 5 | 25 | 0.1120 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 2.3 | 40.5 | 36.8 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1129 | ||
11.91 € | 1 | 4 jours | 13 | 16 | 2.3 | 43.5 | 39.8 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1230 | ||
11.91 € | 1 | 4 jours | 13 | 18 | 2.8 | 43.5 | 39.8 | 34 | M5 | 6 | 25 | 0.1250 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 2.8 | 46.5 | 42.8 | 35 | M5 | 6 | 25 | 0.1440 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 15 | 22 | 2.8 | 49.5 | 45.81 | 42 | M5 | 6 | 25 | 0.1910 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 15 | 24 | 3.3 | 49.5 | 45.81 | 42 | M6 | 8 | 25 | 0.1680 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | 3.3 | 49.5 | 45.81 | 42 | M6 | 8 | 25 | 0.1590 | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 3.3 | 52.5 | 48.82 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.2155 | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 3.3 | 52.5 | 48.82 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.2047 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 17 | 24 | 3.3 | 55.5 | 51.83 | 46 | M6 | 8 | 28 | 0.2700 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 3.3 | 55.5 | 51.83 | 46 | M6 | 8 | 28 | 0.2570 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | Simple | Finition 2 | Pret à monter |
Surface corps | Naturel | C(mm) | 1 | n° ISO | 06 B-1 |
Division pouce (PxB1) | 3/8 X 7/32 | B1(mm) | 5.3 | Division(mm) | 9.525 X 5.72 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles