Disques triples 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22266)

Disques triples 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22266)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22266-31001702008
22266-31001702009
22266-31001702010
22266-31001702011
22266-31001702012
22266-31001702013
22266-31001702014
22266-31001702015
22266-31001702016
22266-31001702017
22266-31001702018
22266-31001702019
22266-31001702020
22266-31001702021
22266-31001702022
22266-31001702023
22266-31001702024
22266-31001702025
22266-31001702026
22266-31001702027
22266-31001702028
22266-31001702029
22266-31001702030
22266-31001702031
22266-31001702032
22266-31001702033
22266-31001702034
22266-31001702035
22266-31001702036
22266-31001702038
22266-31001702040
22266-31001702042
22266-31001702044
22266-31001702045
22266-31001702046
22266-31001702048
22266-31001702050
22266-31001702052
22266-31001702055
22266-31001702057
22266-31001702060
22266-31001702065
22266-31001702070
22266-31001702072
22266-31001702076
22266-31001702080
22266-31001702085
22266-31001702090
22266-31001702095
22266-31001702114
22266-31001702125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

31.30 €

1 4 jours 81677.966.371.2850

37.73 €

1 4 jours 91685.874.271.6900

45.08 €

1 4 jours 101693.882.192.1850

51.50 €

1 4 jours 1120101.790.142.6300

60.32 €

1 4 jours 1220109.798.143.2400

70.84 €

1 4 jours 1320117.7106.123.9700

80.92 €

1 4 jours 1420125.7114.154.6800

92.18 €

1 4 jours 1520133.7122.175.5100

103.29 €

1 4 jours 1625141.8130.26.2300

112.19 €

1 4 jours 1725149.8138.227.2200

126.99 €

1 4 jours 1825157.8146.288.2500

139.93 €

1 4 jours 1925165.9154.339.3200

153.43 €

1 4 jours 2025173.9162.3810.2500

167.57 €

1 4 jours 2125182170.4311.4600

182.46 €

1 4 jours 2225190.1178.4812.7300

198.14 €

1 4 jours 2325198.1186.5314.1400

215.21 €

1 4 jours 2425206.2194.5915.4500

231.84 €

1 4 jours 2525214.2202.6616.8500

249.03 €

1 4 jours 2630222.3210.7218.2200

267.04 €

1 4 jours 2730230.4218.7919.5500

285.63 €

1 4 jours 2830238.4226.8521.5600

306.37 €

1 4 jours 2930246.5234.9223.1400

326.66 €

1 4 jours 3030254.624324.9200

346.82 €

1 4 jours 3130262.6251.0826.7300

367.87 €

1 4 jours 3230270.7259.1328.7200

390.87 €

1 4 jours 3330278.8267.2130.6500

416.18 €

1 4 jours 3430286.9275.2832.7000

442.48 €

1 4 jours 3530294.9283.3634.7100

469.08 €

1 4 jours 3630303291.4437.0400

518.77 €

1 4 jours 3830319.2307.5941.5600

598.77 €

1 4 jours 4030335.3323.7346.4200

656.27 €

1 4 jours 4230353.7339.951.3400

716.51 €

1 4 jours 4430369.8356.0656.6300

747.44 €

1 4 jours 4530377.9364.1259.3600

779.41 €

1 4 jours 4630386372.2162.1700

848.91 €

1 4 jours 4830402.1388.3667.9700

917.18 €

1 4 jours 5030418.3404.5274.0100

988.69 €

1 4 jours 5240434.5420.6779.9800

1,100.76 €

1 4 jours 5540458.7444.9389.9200

1,178.06 €

1 4 jours 5740474.9461.0796.8700

1,299.92 €

1 4 jours 6040499.1485.32107.7800

1,516.95 €

1 4 jours 6540539.5525.73127.2400

1,749.59 €

1 4 jours 7040579.9566.14148.3100

1,847.68 €

1 4 jours 7240596.1582.32157.1800

2,053.10 €

1 4 jours 7640628.4614.65175.7000

2,271.99 €

1 4 jours 8040660.7646.96195.2500

2,551.34 €

1 4 jours 8540701.2687.4221.1300

2,850.82 €

1 4 jours 9040741.6727.81248.6100

3,170.18 €

1 4 jours 9540782768.22277.7000

4,530.46 €

1 4 jours 11440935.6921.82402.8500

5,427.89 €

1 4 jours 125401024.51010.73485.9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type SD Matériau Acier Désignation Roue
Finition 1 Triple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 2.5 n° ISO 16 B-3 Division (PxB1) 1 x 17.02mm
B1(mm) 15.8 B3(mm) 79.6 Division(mm) 25.4 X 17.02
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 26 RoHS Oui

Assistance technique