Roue acier, avant-trou, ISO=24B-2 (22265)

Roue acier, avant-trou, ISO=24B-2 (22265)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22265-21121000008
22265-21121000009
22265-21121000010
22265-21121000011
22265-21121000012
22265-21121000013
22265-21121000014
22265-21121000015
22265-21121000016
22265-21121000017
22265-21121000018
22265-21121000019
22265-21121000020
22265-21121000021
22265-21121000022
22265-21121000023
22265-21121000024
22265-21121000025
22265-21121000026
22265-21121000027
22265-21121000028
22265-21121000029
22265-21121000030
22265-21121000031
22265-21121000032
22265-21121000033
22265-21121000034
22265-21121000035
22265-21121000036
22265-21121000037
22265-21121000038
22265-21121000040
22265-21121000042
22265-21121000045
22265-21121000048
22265-21121000050
22265-21121000057
22265-21121000060
22265-21121000065
22265-21121000076
22265-21121000095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

59.09 €

1 4 jours 113899.55252.3450

71.18 €

1 4 jours 1259111.4253.4150

84.62 €

1 4 jours 13710123.29254.1900

100.66 €

1 4 jours 14911135.21255.5400

116.86 €

1 4 jours 16112147.22256.6000

134.43 €

1 4 jours 17313159.18258.0100

153.21 €

1 4 jours 18514171.22259.5650

172.57 €

1 4 jours 19715183.262511.1250

195.16 €

1 4 jours 20916195.33012.7400

217.27 €

1 4 jours 22117207.343014.7250

241.06 €

1 4 jours 23318219.423016.7800

266.82 €

1 4 jours 245.519231.493018.9000

293.17 €

1 4 jours 257.520243.573021.2850

320.31 €

1 4 jours 270.521255.653023.5700

349.91 €

1 4 jours 282.522267.733026.2000

380.16 €

1 4 jours 294.523279.83029.2400

412.39 €

1 4 jours 30724291.883031.5250

444.87 €

1 4 jours 319253043034.7000

492.59 €

1 4 jours 33126316.083037.8550

528.73 €

1 4 jours 34327328.193041.0000

592.13 €

1 4 jours 35528340.273044.4900

632.76 €

1 4 jours 367.529352.383048.0000

674.59 €

1 4 jours 379.530364.53051.6100

717.75 €

1 4 jours 391.531376.624055.0500

743.32 €

1 4 jours 403.532388.694058.9300

787.80 €

1 4 jours 415.533400.814062.9400

833.16 €

1 4 jours 42834412.934067.0800

880.66 €

1 4 jours 44035425.044071.3500

928.57 €

1 4 jours 45236437.164075.7500

978.48 €

1 4 jours 46437449.274080.2800

1,029.07 €

1 4 jours 476.538461.394084.9500

1,135.38 €

1 4 jours 501.540485.624094.6600

1,245.77 €

1 4 jours 525.542509.8540104.9000

1,422.82 €

1 4 jours 56245546.240121.2400

1,609.92 €

1 4 jours 598.548582.5540138.7500

1,747.47 €

1 4 jours 622.550606.7840151.0800

2,249.69 €

1 4 jours 707.557691.6340198.3400

2,484.00 €

1 4 jours 74560727.9740220.5500

2,901.24 €

1 4 jours 805.565788.5940260.1900

3,942.85 €

1 4 jours 93976921.9840358.8800

6,107.84 €

1 4 jours 1169951152.3340583.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 23.6 R 38 C 4
n° ISO 24 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division pouce (PxB1) 1 1/2X1
Division(mm) 38.1 x 25.4 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
B2 72 RoHS oui

Assistance technique