Disques doubles 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22265)

Disques doubles 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 (22265)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22265-21140340008
22265-21140340009
22265-21140340010
22265-21140340011
22265-21140340012
22265-21140340013
22265-21140340014
22265-21140340015
22265-21140340016
22265-21140340017
22265-21140340018
22265-21140340019
22265-21140340020
22265-21140340021
22265-21140340022
22265-21140340023
22265-21140340024
22265-21140340025
22265-21140340026
22265-21140340027
22265-21140340028
22265-21140340029
22265-21140340030
22265-21140340031
22265-21140340032
22265-21140340034
22265-21140340035
22265-21140340036
22265-21140340038
22265-21140340040
22265-21140340042
22265-21140340045
22265-21140340046
22265-21140340048
22265-21140340050
22265-21140340052
22265-21140340057
22265-21140340060
22265-21140340065
22265-21140340070
22265-21140340076
22265-21140340080
22265-21140340095
22265-21140340114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

33.16 €

1 4 jours 8209682.961.3950

40.31 €

1 4 jours 920106.592.841.9550

47.58 €

1 4 jours 1020117102.742.5150

55.52 €

1 4 jours 1120127112.683.0850

64.57 €

1 4 jours 1220137122.683.8300

73.82 €

1 4 jours 1320147.5132.654.4050

84.32 €

1 4 jours 1420157.6142.685.2400

96.12 €

1 4 jours 1520167.7152.726.1200

107.42 €

1 4 jours 1630177.7162.756.8900

119.74 €

1 4 jours 1730187.7172.787.9350

132.60 €

1 4 jours 1830197.8182.858.9950

146.79 €

1 4 jours 1930207.9192.9110.1400

160.67 €

1 4 jours 2030217.9202.9811.6200

175.48 €

1 4 jours 2130228213.0412.9500

191.03 €

1 4 jours 2230238.1223.1114.0200

207.81 €

1 4 jours 2330248.2233.1715.4500

224.75 €

1 4 jours 2430258.3243.2317.3050

242.05 €

1 4 jours 2530268.4253.3318.7950

260.31 €

1 4 jours 2630278.4263.420.0500

279.66 €

1 4 jours 2730288.5273.4821.8400

299.25 €

1 4 jours 2830298.5283.5623.9500

320.48 €

1 4 jours 2930308.6293.6525.4600

341.33 €

1 4 jours 3030318.7303.7527.4100

362.72 €

1 4 jours 3130328.8313.8529.4000

390.50 €

1 4 jours 3230338.9323.9131.7150

437.06 €

1 4 jours 3430359.1344.135.7650

482.57 €

1 4 jours 3530369.2354.237.9000

508.97 €

1 4 jours 3630379.2364.340.2200

563.10 €

1 4 jours 3830399.4384.4945.0800

623.53 €

1 4 jours 4030419.6404.6650.2100

683.97 €

1 4 jours 4230440.8424.8855.6200

779.92 €

1 4 jours 4530471.1455.1764.2500

813.30 €

1 4 jours 4630481.2465.2667.2600

881.89 €

1 4 jours 4830501.4485.4673.4900

953.54 €

1 4 jours 5030521.6505.6580.0000

1,027.73 €

1 4 jours 5240541.8525.8486.5500

1,226.23 €

1 4 jours 5740592.3576.36104.7100

1,357.59 €

1 4 jours 6040622.6606.65116.4300

1,584.23 €

1 4 jours 6540673.1657.16137.3400

1,827.96 €

1 4 jours 7040723.6707.67159.9700

2,144.18 €

1 4 jours 7640784.3768.32189.3900

2,368.84 €

1 4 jours 8040824.7808.72210.3800

3,315.31 €

1 4 jours 9540976.2960.28298.9000

4,744.81 €

1 4 jours 114401168.21152.26433.2400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type SD Matériau Acier Désignation Roue
Finition 1 2-module Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 3.5 n° ISO 20 B-2 Division pouce (PxB1) 1 1/4X3/4
B1(mm) 18.2 B2(mm) 54.6 Division(mm) 31.75 X 19.56
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 32 RoHS Oui

Assistance technique