Disques doubles 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22265)

Disques doubles 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 (22265)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22265-31001702008
22265-31001702009
22265-31001702010
22265-31001702011
22265-31001702012
22265-31001702013
22265-31001702014
22265-31001702015
22265-31001702016
22265-31001702017
22265-31001702018
22265-31001702019
22265-31001702020
22265-31001702021
22265-31001702022
22265-31001702023
22265-31001702024
22265-31001702025
22265-31001702026
22265-31001702027
22265-31001702028
22265-31001702029
22265-31001702030
22265-31001702031
22265-31001702032
22265-31001702033
22265-31001702034
22265-31001702035
22265-31001702036
22265-31001702037
22265-31001702038
22265-31001702039
22265-31001702040
22265-31001702042
22265-31001702044
22265-31001702045
22265-31001702046
22265-31001702048
22265-31001702050
22265-31001702052
22265-31001702055
22265-31001702056
22265-31001702057
22265-31001702060
22265-31001702062
22265-31001702065
22265-31001702068
22265-31001702070
22265-31001702072
22265-31001702075
22265-31001702076
22265-31001702080
22265-31001702085
22265-31001702090
22265-31001702095
22265-31001702100
22265-31001702114
22265-31001702125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

18.02 €

1 4 jours 81677.966.370.7570

21.90 €

1 4 jours 91685.874.271.0570

25.46 €

1 4 jours 101693.882.191.3390

29.57 €

1 4 jours 1120101.790.141.6310

33.27 €

1 4 jours 1220109.798.142.0180

39.40 €

1 4 jours 1320117.7106.122.4380

46.66 €

1 4 jours 1420125.7114.152.8950

52.56 €

1 4 jours 1520133.7122.173.3950

58.88 €

1 4 jours 1620141.8130.23.9100

65.43 €

1 4 jours 1720149.8138.224.5000

72.38 €

1 4 jours 1820157.8146.285.0750

80.73 €

1 4 jours 1920165.9154.335.7200

89.41 €

1 4 jours 2020173.9162.386.3800

97.54 €

1 4 jours 2125182170.436.9850

106.29 €

1 4 jours 2225190.1178.487.8350

115.09 €

1 4 jours 2325198.1186.538.5100

125.32 €

1 4 jours 2425206.2194.599.4300

134.70 €

1 4 jours 2525214.2202.6610.2800

144.93 €

1 4 jours 2625222.3210.7211.1650

155.40 €

1 4 jours 2725230.4218.7911.9900

166.28 €

1 4 jours 2825238.4226.8512.8850

178.23 €

1 4 jours 2925246.5234.9214.1250

189.78 €

1 4 jours 3025254.624315.1500

202.02 €

1 4 jours 3125262.6251.0816.2450

214.26 €

1 4 jours 3225270.7259.1317.1550

227.59 €

1 4 jours 3325278.8267.2118.8550

242.02 €

1 4 jours 3425286.9275.2818.5500

257.49 €

1 4 jours 3525294.9283.3621.1050

273.05 €

1 4 jours 3625303291.4422.3300

286.78 €

1 4 jours 3725311.1299.5123.4350

302.04 €

1 4 jours 3825319.2307.5925.1050

316.77 €

1 4 jours 3925327.2315.6726.5500

340.85 €

1 4 jours 4025335.3323.7327.7350

373.26 €

1 4 jours 4225353.7339.931.0150

407.42 €

1 4 jours 4425369.8356.0634.2400

424.85 €

1 4 jours 4525377.9364.1235.8900

458.44 €

1 4 jours 4625386372.2137.5600

480.78 €

1 4 jours 4825402.1388.3641.0600

513.68 €

1 4 jours 5025418.3404.5244.7000

570.35 €

1 4 jours 5230434.5420.6748.4000

634.95 €

1 4 jours 5530458.7444.9354.3800

657.25 €

1 4 jours 5640466.8453.0156.2400

679.83 €

1 4 jours 5740474.9461.0758.3500

750.36 €

1 4 jours 6040499.1485.3264.9000

799.12 €

1 4 jours 6240515.3501.569.4600

875.13 €

1 4 jours 6540539.5525.7376.5900

954.26 €

1 4 jours 6840563.8549.9884.0700

1,009.66 €

1 4 jours 7040579.9566.1489.2400

1,066.23 €

1 4 jours 7240596.1582.3294.6000

1,157.75 €

1 4 jours 7540620.3606.55102.8500

1,184.59 €

1 4 jours 7640628.4614.65105.6900

1,311.07 €

1 4 jours 8040660.7646.96117.4300

1,472.21 €

1 4 jours 8540701.2687.4132.9600

1,645.08 €

1 4 jours 9040741.6727.81149.4600

1,829.47 €

1 4 jours 9540782768.22166.9100

2,019.38 €

1 4 jours 10040822.4808.63181.3300

2,614.27 €

1 4 jours 11440935.6921.82242.0100

3,130.34 €

1 4 jours 125401024.51010.73291.8400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type SD Matériau Acier Désignation Roue
Finition 1 2-module Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 2.5 n° ISO 16 B-2 Division (PxB1) 1 x 17.02mm
B1(mm) 15.8 B2(mm) 47.7 Division(mm) 25.4 X 17.02
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 26 RoHS Oui

Assistance technique