Roue acier, avant-trou, ISO=10B-2 (22265)

Roue acier, avant-trou, ISO=10B-2 (22265)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22265-30580308008
22265-30580308009
22265-30580308010
22265-30580308011
22265-30580308012
22265-30580308013
22265-30580308014
22265-30580308015
22265-30580308016
22265-30580308017
22265-30580308018
22265-30580308019
22265-30580308020
22265-30580308021
22265-30580308022
22265-30580308023
22265-30580308024
22265-30580308025
22265-30580308026
22265-30580308027
22265-30580308028
22265-30580308029
22265-30580308030
22265-30580308031
22265-30580308032
22265-30580308033
22265-30580308034
22265-30580308035
22265-30580308036
22265-30580308037
22265-30580308038
22265-30580308039
22265-30580308040
22265-30580308042
22265-30580308043
22265-30580308044
22265-30580308045
22265-30580308046
22265-30580308047
22265-30580308048
22265-30580308050
22265-30580308052
22265-30580308053
22265-30580308054
22265-30580308055
22265-30580308056
22265-30580308057
22265-30580308058
22265-30580308060
22265-30580308062
22265-30580308065
22265-30580308066
22265-30580308070
22265-30580308072
22265-30580308075
22265-30580308076
22265-30580308080
22265-30580308085
22265-30580308090
22265-30580308095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

5.31 €

1 4 jours 48.4841.48100.1613

5.69 €

1 4 jours 53.3946.42100.2117

6.32 €

1 4 jours 58.31051.37100.2779

12.97 €

1 4 jours 63.21156.34100.3502

12.70 €

1 4 jours 68.21261.34100.4270

14.43 €

1 4 jours 73.21366.32100.5102

16.01 €

1 4 jours 78.21471.34100.6059

15.06 €

1 4 jours 83.21576.36120.7046

17.14 €

1 4 jours 88.31681.37120.8118

18.49 €

1 4 jours 93.31786.39120.9400

20.49 €

1 4 jours 98.31891.42121.0600

22.55 €

1 4 jours 103.31996.45121.2000

19.75 €

1 4 jours 108.420101.49121.3400

21.53 €

1 4 jours 113.421106.52161.4800

23.60 €

1 4 jours 118.422111.55161.6400

25.52 €

1 4 jours 123.523116.58161.8000

27.60 €

1 4 jours 128.524121.62161.9800

31.04 €

1 4 jours 133.625126.66162.1700

32.13 €

1 4 jours 138.626131.7202.3300

35.51 €

1 4 jours 143.627136.75202.5300

36.76 €

1 4 jours 148.728141.78202.7400

40.75 €

1 4 jours 153.729146.83202.9600

41.79 €

1 4 jours 158.830151.87203.1800

45.86 €

1 4 jours 163.831156.92203.3800

47.36 €

1 4 jours 168.932161.95203.6600

51.90 €

1 4 jours 173.933167203.9000

52.98 €

1 4 jours 178.934172.05204.1600

57.55 €

1 4 jours 18435177.1204.4000

60.76 €

1 4 jours 18936182.15204.7000

63.96 €

1 4 jours 194.137187.2204.9800

67.14 €

1 4 jours 199.138192.24205.2600

70.86 €

1 4 jours 204.239197.29205.5600

74.27 €

1 4 jours 209.240202.34205.8700

82.68 €

1 4 jours 220.842212.44256.4600

86.26 €

1 4 jours 225.943217.49256.8000

91.05 €

1 4 jours 230.944222.53257.1000

95.29 €

1 4 jours 23645227.58257.4700

99.72 €

1 4 jours 24146236.63257.8300

103.62 €

1 4 jours 246.147237.68258.1900

107.89 €

1 4 jours 251.148242.73258.4800

116.71 €

1 4 jours 261.250252.82259.3200

125.70 €

1 4 jours 271.352262.922510.0000

130.22 €

1 4 jours 276.453267.972510.5000

135.63 €

1 4 jours 281.454273.032510.8400

140.01 €

1 4 jours 286.555278.082511.2600

145.20 €

1 4 jours 291.556283.132511.6800

150.60 €

1 4 jours 296.657288.182512.1400

155.82 €

1 4 jours 301.658293.232512.6800

166.21 €

1 4 jours 311.760303.322513.6100

177.54 €

1 4 jours 321.862313.432514.3600

201.47 €

1 4 jours 33765328.582516.0500

207.59 €

1 4 jours 34266333.632516.3200

232.32 €

1 4 jours 362.270353.842518.5200

245.42 €

1 4 jours 372.372363.952519.8100

265.39 €

1 4 jours 387.575379.092521.5400

272.21 €

1 4 jours 392.576384.162522.1400

300.48 €

1 4 jours 412.780404.352524.6000

337.93 €

1 4 jours 43885429.623028.0000

377.39 €

1 4 jours 463.390454.883031.2500

419.87 €

1 4 jours 488.595480.143034.9000

Loading...

Informations de base

B1 9 R 16 C 1.6
n° ISO 10 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division pouce (PxB1) 5/8 x 3/8
Division(mm) 15.875 x 9.65 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
B2 25.5 RoHS oui

Assistance technique