Disque simple, avant-trou, acier, ISO=24B-1 (22264)

Disque simple, avant-trou, acier, ISO=24B-1 (22264)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22264-21121000008
22264-21121000009
22264-21121000010
22264-21121000011
22264-21121000012
22264-21121000013
22264-21121000014
22264-21121000015
22264-21121000016
22264-21121000017
22264-21121000018
22264-21121000019
22264-21121000020
22264-21121000021
22264-21121000022
22264-21121000023
22264-21121000024
22264-21121000025
22264-21121000026
22264-21121000027
22264-21121000028
22264-21121000029
22264-21121000030
22264-21121000031
22264-21121000032
22264-21121000033
22264-21121000034
22264-21121000035
22264-21121000036
22264-21121000037
22264-21121000038
22264-21121000040
22264-21121000041
22264-21121000042
22264-21121000045
22264-21121000046
22264-21121000048
22264-21121000050
22264-21121000052
22264-21121000054
22264-21121000055
22264-21121000056
22264-21121000057
22264-21121000060
22264-21121000062
22264-21121000065
22264-21121000070
22264-21121000076
22264-21121000080
22264-21121000085
22264-21121000095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

28.94 €

1 4 jours 113899.55201.0600

33.91 €

1 4 jours 1259111.4201.4300

35.29 €

1 4 jours 13710123.29201.7600

41.99 €

1 4 jours 14911135.21252.1000

50.04 €

1 4 jours 16112147.22252.5300

58.37 €

1 4 jours 17313159.18253.0300

64.94 €

1 4 jours 18514171.22253.5700

74.82 €

1 4 jours 19715183.26254.1300

84.76 €

1 4 jours 20916195.3254.8000

92.46 €

1 4 jours 22117207.34255.4700

87.60 €

1 4 jours 23318219.42256.1900

95.41 €

1 4 jours 245.519231.49256.9500

109.37 €

1 4 jours 257.520243.57257.7600

119.54 €

1 4 jours 270.521255.65308.5700

117.65 €

1 4 jours 282.522267.73309.4600

125.76 €

1 4 jours 294.523279.83010.4000

151.28 €

1 4 jours 30724291.883011.5000

163.39 €

1 4 jours 319253043012.4100

183.13 €

1 4 jours 33126316.083013.4700

196.65 €

1 4 jours 34327328.193014.5900

210.39 €

1 4 jours 35528340.273015.7400

224.60 €

1 4 jours 367.529352.383016.9400

239.57 €

1 4 jours 379.530364.53018.9100

254.86 €

1 4 jours 391.531376.623019.4700

270.55 €

1 4 jours 403.532388.693020.8000

286.71 €

1 4 jours 415.533400.813022.1800

303.31 €

1 4 jours 42834412.933023.6000

304.65 €

1 4 jours 44035425.043025.0600

338.07 €

1 4 jours 45236437.163026.6000

356.27 €

1 4 jours 46437449.273028.1200

356.03 €

1 4 jours 476.538461.393029.7100

413.64 €

1 4 jours 501.540485.623033.0300

433.40 €

1 4 jours 513.541497.743034.7500

453.95 €

1 4 jours 525.542509.853036.5200

492.69 €

1 4 jours 56245546.23042.0800

540.79 €

1 4 jours 57446558.323044.0300

586.80 €

1 4 jours 598.548582.553048.0400

635.13 €

1 4 jours 622.550606.783052.2400

685.10 €

1 4 jours 64752631.013056.6000

736.92 €

1 4 jours 67154655.253061.1400

763.60 €

1 4 jours 683.555667.43063.4800

790.59 €

1 4 jours 695.556679.53065.8600

818.24 €

1 4 jours 707.557691.633068.2800

903.80 €

1 4 jours 74560727.973075.8200

963.57 €

1 4 jours 76962752.244080.9500

1,055.92 €

1 4 jours 805.565788.594089.1400

1,220.44 €

1 4 jours 86670849.2140103.7700

1,432.90 €

1 4 jours 93976921.9840122.5400

1,584.18 €

1 4 jours 987.580970.4440135.9900

1,783.73 €

1 4 jours 1048851031.140153.7900

2,218.79 €

1 4 jours 1169951152.3340192.6700

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 24.1 R 38 C 4
n° ISO 24 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Matière du corps de base acier Désignation Disque Division pouce (PxB1) 1 1/2X1
Division(mm) 38.1 x 25.4 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique