Disques simples 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22264)

Disques simples 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 (22264)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22264-10800030009
22264-10800030010
22264-10800030011
22264-10800030012
22264-10800030013
22264-10800030014
22264-10800030015
22264-10800030016
22264-10800030017
22264-10800030018
22264-10800030019
22264-10800030020
22264-10800030021
22264-10800030022
22264-10800030023
22264-10800030024
22264-10800030025
22264-10800030026
22264-10800030027
22264-10800030028
22264-10800030029
22264-10800030030
22264-10800030031
22264-10800030032
22264-10800030033
22264-10800030034
22264-10800030035
22264-10800030036
22264-10800030037
22264-10800030038
22264-10800030039
22264-10800030040
22264-10800030042
22264-10800030044
22264-10800030045
22264-10800030046
22264-10800030048
22264-10800030050
22264-10800030052
22264-10800030054
22264-10800030055
22264-10800030057
22264-10800030058
22264-10800030060
22264-10800030062
22264-10800030064
22264-10800030065
22264-10800030070
22264-10800030075
22264-10800030076
22264-10800030080
22264-10800030085
22264-10800030090
22264-10800030095
22264-10800030100
22264-10800030114
22264-10800030120
22264-10800030125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4.18 €

1 4 jours 9625.923.390.0062

4.18 €

1 4 jours 10828.425.890.0100

4.18 €

1 4 jours 1183128.390.0098

4.02 €

1 4 jours 12833.730.910.0120

3.74 €

1 4 jours 13836.733.420.0137

3.74 €

1 4 jours 14839.235.950.0168

3.73 €

1 4 jours 15841.738.480.0185

3.73 €

1 4 jours 16844.241.010.0226

4.73 €

1 4 jours 17846.743.530.0265

3.63 €

1 4 jours 18849.246.070.0291

3.63 €

1 4 jours 19851.748.610.0350

5.45 €

1 4 jours 20854.251.140.0365

5.55 €

1 4 jours 211057.253.670.0381

4.73 €

1 4 jours 221059.456.210.0441

4.61 €

1 4 jours 231062.258.750.0485

5.58 €

1 4 jours 241064.761.290.0537

5.23 €

1 4 jours 251067.263.830.0570

4.29 €

1 4 jours 261069.766.370.0629

5.58 €

1 4 jours 271072.368.910.0696

5.88 €

1 4 jours 281074.771.450.0705

5.99 €

1 4 jours 291077.273.990.0799

6.47 €

1 4 jours 301080.276.530.0789

6.47 €

1 4 jours 311082.779.080.0895

6.47 €

1 4 jours 321085.281.610.0978

6.17 €

1 4 jours 331087.784.160.1046

6.17 €

1 4 jours 341090.286.70.1032

6.60 €

1 4 jours 351092.789.240.1152

6.32 €

1 4 jours 361095.291.790.1204

7.37 €

1 4 jours 371297.794.330.1231

8.85 €

1 4 jours 3812100.296.880.1408

7.89 €

1 4 jours 3912102.799.420.1528

7.88 €

1 4 jours 4012105.2101.970.1613

7.98 €

1 4 jours 4212111107.050.1702

11.98 €

1 4 jours 4412116.1112.140.1819

11.07 €

1 4 jours 4512118.6114.690.2000

12.93 €

1 4 jours 4612121.2117.230.3034

19.69 €

1 4 jours 4812125.5122.320.3326

15.37 €

1 4 jours 5012131.5127.410.3633

16.79 €

1 4 jours 5216136.6132.490.3936

18.11 €

1 4 jours 5416141.7137.590.4325

18.71 €

1 4 jours 5516144.2140.130.4537

20.01 €

1 4 jours 5716149.3145.220.4568

21.24 €

1 4 jours 5816151.9147.770.4923

22.67 €

1 4 jours 6016156152.850.5250

25.72 €

1 4 jours 6216162.2157.950.3883

26.85 €

1 4 jours 6416167.3163.040.5906

28.11 €

1 4 jours 6516169.8165.580.5600

30.82 €

1 4 jours 7016182.6178.310.7000

34.00 €

1 4 jours 7520195.3191.040.8500

35.41 €

1 4 jours 7620196.7193.590.8600

37.23 €

1 4 jours 8020208.1203.770.9250

42.85 €

1 4 jours 8520220.8216.51.1000

46.62 €

1 4 jours 9020233.6229.231.2000

52.50 €

1 4 jours 9520246.3241.961.3300

66.14 €

1 4 jours 10020259.1254.681.5000

95.58 €

1 4 jours 11420294.8290.331.9000

106.04 €

1 4 jours 12020310.1305.612.1000

116.31 €

1 4 jours 12520322.8318.342.2400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Matériau Acier Désignation Disque
Finition 1 Simple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 0.8 n° ISO 05 B-1 B1(mm) 2.8
Division(mm) 8.0 X 3.0 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 8
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique