Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | 4 jours | 13 | 12 | 12 | 73.2 | 66.32 | 47 | 30 | 0.4683 | ||
40.10 € | 1 | 4 jours | 14 | 12 | 12 | 78.2 | 71.34 | 52 | 30 | 0.5703 | ||
45.35 € | 1 | 4 jours | 15 | 12 | 12 | 83.2 | 76.36 | 57 | 30 | 0.6839 | ||
51.06 € | 1 | 4 jours | 16 | 12 | 12 | 88.3 | 81.37 | 60 | 30 | 0.7658 | ||
54.99 € | 1 | 4 jours | 17 | 12 | 12 | 93.3 | 86.39 | 60 | 30 | 0.8139 | ||
61.76 € | 1 | 4 jours | 18 | 14 | 14 | 98.3 | 91.42 | 70 | 30 | 1.0110 | ||
66.16 € | 1 | 4 jours | 19 | 14 | 14 | 103.3 | 96.45 | 70 | 30 | 1.0670 | ||
72.42 € | 1 | 4 jours | 20 | 14 | 14 | 108.4 | 101.49 | 75 | 30 | 1.2200 | ||
76.74 € | 1 | 4 jours | 21 | 16 | 16 | 113.4 | 106.52 | 75 | 30 | 1.2540 | ||
93.74 € | 1 | 4 jours | 23 | 16 | 16 | 123.5 | 116.58 | 80 | 30 | 1.4860 | ||
102.34 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 16 | 133.6 | 126.66 | 80 | 30 | 1.6050 | ||
150.71 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 20 | 158.8 | 151.87 | 90 | 35 | 2.4290 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier inoxydable | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Simple | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 1.6 | n° ISO | 10 B-1 | Division pouce (PxB1) | 5/8X3/8 |
B1(mm) | 9.1 | Division(mm) | 15.875 X 9.65 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 16 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles