Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | D2 | L | N=Nombre de dents | D3 | D1=Diamètre du cercle divisé | D3 max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 1 | 4 jours | 53.9 | 33 | 28 | 12 | 10 | 49.07 | 10 | 0.2117 | ||
33.18 € | 1 | 4 jours | 57.9 | 37 | 28 | 13 | 10 | 53.06 | 10 | 0.2633 | ||
34.85 € | 1 | 4 jours | 61.9 | 41 | 28 | 14 | 10 | 57.07 | 10 | 0.3172 | ||
37.81 € | 1 | 4 jours | 65.9 | 45 | 28 | 15 | 10 | 61.09 | 10 | 0.3822 | ||
40.64 € | 1 | 4 jours | 69.9 | 50 | 28 | 16 | 12 | 65.1 | 12 | 0.4603 | ||
43.11 € | 1 | 4 jours | 74 | 52 | 28 | 17 | 12 | 69.11 | 12 | 0.5106 | ||
47.51 € | 1 | 4 jours | 78 | 56 | 28 | 18 | 12 | 73.14 | 12 | 0.5856 | ||
52.83 € | 1 | 4 jours | 82 | 60 | 28 | 19 | 12 | 77.16 | 12 | 0.6750 | ||
58.24 € | 1 | 4 jours | 86 | 64 | 28 | 20 | 12 | 81.19 | 12 | 0.7628 | ||
64.18 € | 1 | 4 jours | 90.1 | 68 | 28 | 21 | 14 | 85.22 | 14 | 0.8465 | ||
72.28 € | 1 | 4 jours | 98.1 | 70 | 28 | 23 | 14 | 93.27 | 14 | 0.9479 | ||
76.96 € | 1 | 4 jours | 106.2 | 70 | 28 | 25 | 14 | 101.33 | 14 | 1.0130 | ||
114.60 € | 1 | 4 jours | 126.3 | 80 | 30 | 30 | 16 | 121.5 | 16 | 1.4660 |
Loading...
B1 | 7.2 | R | 13 | C | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
n° ISO | 08 B-1 | Finition 2 | avant-trou | Finition 1 | simple |
Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Roue | Division pouce (PxB1) | 1/2X5/16 |
Division(mm) | 12.7 x 7.75 | Surface corps | naturel | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D
D2
L
N=Nombre de dents
D3
D1=Diamètre du cercle divisé
D3 max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles