Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | 77.9 | 66.37 | 42 | 95 | 1.3170 | ||
41.37 € | 1 | 4 jours | 9 | 20 | 85.8 | 74.27 | 50 | 95 | 1.8210 | ||
46.11 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 93.8 | 82.19 | 56 | 95 | 2.3300 | ||
56.54 € | 1 | 4 jours | 11 | 25 | 101.7 | 90.14 | 64 | 100 | 2.9600 | ||
66.99 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | 109.7 | 98.14 | 72 | 100 | 3.7400 | ||
82.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 25 | 117.7 | 106.12 | 80 | 100 | 4.5700 | ||
91.38 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | 125.7 | 114.15 | 88 | 100 | 5.4600 | ||
100.41 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | 133.7 | 122.17 | 96 | 100 | 6.4600 | ||
114.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 141.8 | 130.2 | 104 | 100 | 7.5700 | ||
126.74 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 149.8 | 138.22 | 112 | 100 | 8.6800 | ||
142.62 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 157.8 | 146.28 | 120 | 100 | 9.9200 | ||
156.46 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 165.9 | 154.33 | 128 | 100 | 11.2300 | ||
170.17 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 173.9 | 162.38 | 130 | 100 | 12.3600 | ||
182.49 € | 1 | 4 jours | 21 | 25 | 182 | 170.43 | 130 | 100 | 13.5600 | ||
196.76 € | 1 | 4 jours | 22 | 25 | 190.1 | 178.48 | 130 | 100 | 14.7500 | ||
212.27 € | 1 | 4 jours | 23 | 25 | 198.1 | 186.53 | 130 | 100 | 15.7900 | ||
228.61 € | 1 | 4 jours | 24 | 25 | 206.2 | 194.59 | 130 | 100 | 17.5700 | ||
244.62 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 214.2 | 202.66 | 130 | 100 | 18.9600 | ||
261.44 € | 1 | 4 jours | 26 | 30 | 222.3 | 210.72 | 130 | 100 | 20.2600 | ||
278.83 € | 1 | 4 jours | 27 | 30 | 230.4 | 218.79 | 130 | 100 | 21.8900 | ||
297.20 € | 1 | 4 jours | 28 | 30 | 238.4 | 226.85 | 130 | 100 | 23.5100 | ||
316.88 € | 1 | 4 jours | 29 | 30 | 246.5 | 234.92 | 130 | 100 | 25.2000 | ||
336.61 € | 1 | 4 jours | 30 | 30 | 254.6 | 243 | 130 | 100 | 27.0500 | ||
359.38 € | 1 | 4 jours | 31 | 30 | 262.6 | 251.08 | 140 | 100 | 29.2300 | ||
379.75 € | 1 | 4 jours | 32 | 30 | 270.7 | 259.13 | 140 | 100 | 31.1300 | ||
401.86 € | 1 | 4 jours | 33 | 30 | 278.8 | 267.21 | 140 | 100 | 33.1000 | ||
426.10 € | 1 | 4 jours | 34 | 30 | 286.9 | 275.28 | 140 | 100 | 35.1300 | ||
451.87 € | 1 | 4 jours | 35 | 30 | 294.9 | 283.36 | 140 | 100 | 37.2300 | ||
477.63 € | 1 | 4 jours | 36 | 30 | 303 | 291.44 | 140 | 100 | 39.3900 | ||
525.49 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | 319.2 | 307.59 | 140 | 100 | 43.9000 | ||
626.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 30 | 335.3 | 323.73 | 140 | 100 | 48.6700 | ||
945.38 € | 1 | 4 jours | 45 | 30 | 377.9 | 364.12 | 160 | 110 | 63.9400 | ||
1,044.89 € | 1 | 4 jours | 50 | 30 | 418.3 | 404.52 | 160 | 110 | 78.5800 | ||
1,297.38 € | 1 | 4 jours | 57 | 40 | 474.9 | 461.07 | 180 | 112 | 103.0300 | ||
2,115.36 € | 1 | 4 jours | 76 | 40 | 628.4 | 614.65 | 180 | 112 | 181.8600 | ||
3,304.99 € | 1 | 4 jours | 95 | 40 | 782 | 768.22 | 180 | 112 | 283.8500 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Triple | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 2.5 | n° ISO | 16 B-3 | Division (PxB1) | 1 x 17.02mm |
B1(mm) | 15.8 | B3(mm) | 79.6 | Division(mm) | 25.4 X 17.02 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 26 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles