Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 38 | 33.18 | 20 | 46 | 0.1400 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 9 | 12 | 42 | 37.13 | 24 | 46 | 0.1835 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 45.9 | 41.1 | 28 | 46 | 0.2490 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 11 | 16 | 49.9 | 45.07 | 32 | 50 | 0.3139 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 53.9 | 49.07 | 35 | 50 | 0.3975 | ||
11.21 € | 1 | 4 jours | 13 | 16 | 57.9 | 53.06 | 38 | 50 | 0.4801 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 61.9 | 57.07 | 42 | 50 | 0.6024 | ||
13.03 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 65.9 | 61.09 | 46 | 50 | 0.7193 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | 69.9 | 65.1 | 50 | 50 | 0.8377 | ||
16.49 € | 1 | 4 jours | 17 | 16 | 74 | 69.11 | 54 | 50 | 0.9794 | ||
18.17 € | 1 | 4 jours | 18 | 16 | 78 | 73.14 | 58 | 50 | 1.1350 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 19 | 16 | 82 | 77.16 | 62 | 50 | 1.2980 | ||
21.49 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 86 | 81.19 | 66 | 50 | 1.4630 | ||
24.18 € | 1 | 4 jours | 21 | 16 | 90.1 | 85.22 | 70 | 55 | 1.7930 | ||
26.80 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 94.1 | 89.24 | 70 | 55 | 1.9230 | ||
29.52 € | 1 | 4 jours | 23 | 16 | 98.1 | 93.27 | 70 | 55 | 2.0510 | ||
31.99 € | 1 | 4 jours | 24 | 16 | 102.1 | 97.29 | 75 | 55 | 2.3000 | ||
34.61 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 106.2 | 101.33 | 80 | 55 | 2.5580 | ||
37.55 € | 1 | 4 jours | 26 | 20 | 110.2 | 105.36 | 85 | 55 | 2.7920 | ||
40.57 € | 1 | 4 jours | 27 | 20 | 114.2 | 109.4 | 85 | 55 | 2.9200 | ||
46.74 € | 1 | 4 jours | 28 | 20 | 118.3 | 113.42 | 90 | 55 | 3.2200 | ||
49.32 € | 1 | 4 jours | 29 | 20 | 122.3 | 117.46 | 95 | 55 | 3.5200 | ||
52.51 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 126.3 | 121.5 | 100 | 55 | 3.8400 | ||
55.34 € | 1 | 4 jours | 31 | 20 | 130.4 | 125.54 | 110 | 55 | 4.3100 | ||
58.53 € | 1 | 4 jours | 32 | 20 | 134.4 | 129.56 | 110 | 55 | 4.4900 | ||
61.69 € | 1 | 4 jours | 33 | 20 | 138.4 | 133.6 | 110 | 55 | 4.6900 | ||
64.87 € | 1 | 4 jours | 34 | 20 | 142.5 | 137.64 | 110 | 55 | 4.9300 | ||
68.27 € | 1 | 4 jours | 35 | 20 | 146.5 | 141.68 | 110 | 55 | 5.1700 | ||
71.84 € | 1 | 4 jours | 36 | 25 | 150.6 | 145.72 | 120 | 55 | 5.6250 | ||
75.58 € | 1 | 4 jours | 37 | 25 | 154.6 | 149.76 | 120 | 55 | 5.8250 | ||
78.99 € | 1 | 4 jours | 38 | 25 | 158.6 | 153.8 | 120 | 55 | 6.1050 | ||
82.63 € | 1 | 4 jours | 39 | 25 | 162.7 | 157.83 | 120 | 55 | 6.3350 | ||
86.46 € | 1 | 4 jours | 40 | 25 | 166.7 | 161.87 | 120 | 55 | 6.5700 | ||
101.31 € | 1 | 4 jours | 45 | 25 | 188.6 | 182.07 | 120 | 68 | 9.1650 | ||
118.96 € | 1 | 4 jours | 50 | 25 | 208.8 | 202.26 | 120 | 68 | 10.7500 | ||
142.79 € | 1 | 4 jours | 57 | 25 | 237.1 | 230.54 | 120 | 68 | 13.2400 | ||
156.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 25 | 249.2 | 242.66 | 120 | 68 | 14.3550 | ||
237.13 € | 1 | 4 jours | 76 | 25 | 313.9 | 307.33 | 120 | 68 | 21.6850 | ||
762.01 € | 1 | 4 jours | 95 | 25 | 390.7 | 384.11 | 136 | 68 | 34.0000 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Triple | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 1.3 | n° ISO | 08 B-3 | Division pouce (PxB1) | 1/2 X 5/16 |
B1(mm) | 7 | B3(mm) | 34.9 | Division(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles