Roue acier, avant-trou, ISO=22B-2 (22253)

Roue acier, avant-trou, ISO=22B-2 (22253)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22253-20340716008
22253-20340716009
22253-20340716010
22253-20340716011
22253-20340716012
22253-20340716013
22253-20340716014
22253-20340716015
22253-20340716016
22253-20340716017
22253-20340716018
22253-20340716019
22253-20340716020
22253-20340716021
22253-20340716022
22253-20340716023
22253-20340716024
22253-20340716025
22253-20340716026
22253-20340716027
22253-20340716028
22253-20340716029
22253-20340716030
22253-20340716031
22253-20340716032
22253-20340716033
22253-20340716034
22253-20340716035
22253-20340716036
22253-20340716037
22253-20340716038
22253-20340716039
22253-20340716040
22253-20340716042
22253-20340716045
22253-20340716046
22253-20340716048
22253-20340716050
22253-20340716057
22253-20340716060
22253-20340716076
22253-20340716095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

8.17 €

1 4 jours 583145849.78120.3626

10.02 €

1 4 jours 63.93745955.7120.4949

11.85 €

1 4 jours 69.842451061.64120.6350

14.08 €

1 4 jours 75.847501167.61160.8221

17.24 €

1 4 jours 81.853501273.6161.0280

18.49 €

1 4 jours 87.859501379.59161.2600

21.24 €

1 4 jours 93.865501485.61161.5100

24.26 €

1 4 jours 99.871501591.63161.7810

27.67 €

1 4 jours 105.877501697.65202.0350

30.97 €

1 4 jours 111.9835017103.67202.3550

34.87 €

1 4 jours 117.9895018109.71202.6950

38.63 €

1 4 jours 123.9955019115.75203.0600

42.38 €

1 4 jours 1301005020121.78203.4050

45.44 €

1 4 jours 1361005021127.82203.7000

48.37 €

1 4 jours 1421005022133.86203.9500

54.21 €

1 4 jours 148.11105023139.9204.4950

57.05 €

1 4 jours 154.11105024145.94204.7650

62.96 €

1 4 jours 160.21205025152205.3850

66.32 €

1 4 jours 166.21205026158.04205.7300

70.17 €

1 4 jours 172.31205027164.09206.0450

74.52 €

1 4 jours 178.31205028170.13206.3850

78.51 €

1 4 jours 184.41205029176.19206.7550

79.68 €

1 4 jours 190.41205030182.25207.1650

86.00 €

1 4 jours 196.51205031188.31207.5350

91.19 €

1 4 jours 202.51205032194.35207.9700

95.45 €

1 4 jours 208.61205033200.4208.3950

99.28 €

1 4 jours 214.61205034206.46208.7900

104.26 €

1 4 jours 220.71205035212.52209.2250

108.72 €

1 4 jours 226.81205036218.58259.6100

113.67 €

1 4 jours 232.81205037224.642510.1100

118.67 €

1 4 jours 238.91205038230.692510.6350

124.10 €

1 4 jours 244.91205039236.752511.0600

129.50 €

1 4 jours 2511205040242.812511.6700

157.62 €

1 4 jours 2651366242254.932514.5950

175.18 €

1 4 jours 283.21366245273.12516.2700

180.57 €

1 4 jours 289.21366246279.162516.7400

193.23 €

1 4 jours 301.41366248291.272518.2400

206.13 €

1 4 jours 313.51366250303.392519.3150

263.81 €

1 4 jours 355.91366257345.812524.5150

309.85 €

1 4 jours 374.11366260363.992526.7700

491.58 €

1 4 jours 471.11456376460.993041.8800

750.57 €

1 4 jours 586.21456395576.173063.7900

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 10.8 R 19 C 2
n° ISO 12 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division pouce (PxB1) 3/4 x 7/16
Division(mm) 19.05 x 11.68 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
B2 30.3 RoHS oui

Assistance technique