Roue simple, avant-trou, ISO=10B-1 (22252)

Roue simple, avant-trou, ISO=10B-1 (22252)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22252-10580308008
22252-10580308009
22252-10580308010
22252-10580308011
22252-10580308012
22252-10580308013
22252-10580308014
22252-10580308015
22252-10580308016
22252-10580308017
22252-10580308018
22252-10580308019
22252-10580308020
22252-10580308021
22252-10580308022
22252-10580308023
22252-10580308024
22252-10580308025
22252-10580308026
22252-10580308027
22252-10580308028
22252-10580308029
22252-10580308030
22252-10580308031
22252-10580308032
22252-10580308033
22252-10580308034
22252-10580308035
22252-10580308036
22252-10580308037
22252-10580308038
22252-10580308045
22252-10580308057
22252-10580308076
22252-10580308095
22252-10580308114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D3 D1=Diamètre du cercle divisé Matière du corps de base D3 max. Poids (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 jours 48.4252581041.48acier100.1206

4.11 €

1 4 jours 53.3302591046.42acier100.1693

4.95 €

1 4 jours 58.33525101051.37acier100.2243

6.10 €

1 4 jours 63.23730111256.34acier120.2951

6.78 €

1 4 jours 68.24230121261.34acier120.3802

7.60 €

1 4 jours 73.24730131266.32acier120.4667

8.35 €

1 4 jours 78.25230141271.34acier120.5657

9.59 €

1 4 jours 83.25730151276.36acier120.6760

10.45 €

1 4 jours 88.36030161281.37acier120.7601

11.65 €

1 4 jours 93.36030171286.39acier120.8033

12.86 €

1 4 jours 98.37030181491.42acier141.0000

13.83 €

1 4 jours 103.37030191496.45acier141.0600

14.92 €

1 4 jours 108.475302014101.49acier141.2000

15.91 €

1 4 jours 113.475302116106.52acier161.2500

17.19 €

1 4 jours 118.480302216111.55acier161.3900

17.95 €

1 4 jours 123.580302316116.58acier161.4600

18.53 €

1 4 jours 128.580302416121.62acier161.5300

19.65 €

1 4 jours 133.680302516126.66acier161.5900

23.39 €

1 4 jours 138.685352620131.7acier201.9500

25.47 €

1 4 jours 143.685352720136.75acier202.0200

26.80 €

1 4 jours 148.790352820141.78acier202.2400

28.08 €

1 4 jours 153.790352920146.83acier202.3100

28.88 €

1 4 jours 158.890353020151.87acier202.3700

31.37 €

1 4 jours 163.895353120156.92acier202.6300

32.55 €

1 4 jours 168.995353220161.95acier202.7200

33.85 €

1 4 jours 173.995353320167acier202.7900

34.85 €

1 4 jours 178.995353420172.05acier202.9000

36.32 €

1 4 jours 18495353520177.1acier203.0000

38.42 €

1 4 jours 189100353620182.15acier203.2300

39.63 €

1 4 jours 194.1100353720187.2acier203.3400

41.03 €

1 4 jours 199.180403824192.24fonte grise242.3800

43.35 €

1 4 jours 23680404524227.58fonte grise242.7800

64.56 €

1 4 jours 296.690455724288.18fonte grise244.4900

102.22 €

1 4 jours 392.590507624384.16fonte grise247.0000

172.78 €

1 4 jours 488.5100569524480.14fonte grise249.8800

263.14 €

1 4 jours 584.51005611424576.13fonte grise2411.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 9.1 R 16 C 1.6
n° ISO 10 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Désignation Roue Division pouce (PxB1) 5/8X3/8 Division(mm) 15.875 x 9.65
Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui

Assistance technique