Pignons simples 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606 (22252)

Pignons simples 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606 (22252)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22252-10380732008
22252-10380732009
22252-10380732010
22252-10380732011
22252-10380732012
22252-10380732013
22252-10380732014
22252-10380732015
22252-10380732016
22252-10380732017
22252-10380732018
22252-10380732019
22252-10380732020
22252-10380732021
22252-10380732022
22252-10380732023
22252-10380732024
22252-10380732025
22252-10380732026
22252-10380732027
22252-10380732028
22252-10380732029
22252-10380732030
22252-10380732031
22252-10380732032
22252-10380732033
22252-10380732034
22252-10380732035
22252-10380732036
22252-10380732037
22252-10380732038
22252-10380732045
22252-10380732057
22252-10380732076
22252-10380732095
22252-10380732114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3
(mm)
Matériau D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 jours 88Acier828.624.8915200.0286

2.82 €

1 4 jours 98Acier831.527.8518200.0401

3.01 €

1 4 jours 108Acier834.530.8220200.0518

3.41 €

1 4 jours 118Acier837.533.822250.0764

3.77 €

1 4 jours 128Acier840.536.825250.1000

4.28 €

1 4 jours 138Acier843.539.828250.1271

5.05 €

1 4 jours 148Acier846.542.831250.1559

5.19 €

1 4 jours 158Acier849.545.8134250.1865

5.99 €

1 4 jours 1610Acier1052.548.8237280.2382

5.95 €

1 4 jours 1710Acier1055.551.8340280.2784

6.65 €

1 4 jours 1810Acier1058.654.8543280.3243

7.08 €

1 4 jours 1910Acier1061.657.8745280.3586

7.12 €

1 4 jours 2010Acier1064.660.8946280.3815

7.60 €

1 4 jours 2112Acier1267.663.9148280.4153

8.71 €

1 4 jours 2212Acier1270.666.9350280.4550

9.34 €

1 4 jours 2312Acier1273.769.9552280.4901

9.51 €

1 4 jours 2412Acier1276.772.9754280.5378

10.34 €

1 4 jours 2512Acier1279.77657280.5972

11.21 €

1 4 jours 2612Acier1282.779.0260280.6535

11.65 €

1 4 jours 2712Acier1285.782.0460280.6803

12.34 €

1 4 jours 2812Acier1288.885.0760280.6880

12.60 €

1 4 jours 2912Acier1291.888.0960280.7105

13.05 €

1 4 jours 3012Acier1294.891.1260300.7612

15.07 €

1 4 jours 3114Acier1497.994.1565300.8683

15.43 €

1 4 jours 3214Acier14100.997.1765300.8822

15.79 €

1 4 jours 3314Acier14103.9100.265300.9073

16.22 €

1 4 jours 3414Acier14106.9103.2365300.9312

17.18 €

1 4 jours 3514Acier14110106.2665300.9424

17.79 €

1 4 jours 3616Acier16113109.2970301.0400

18.16 €

1 4 jours 3716Acier16116112.3270301.0700

24.54 €

1 4 jours 3820[Autres] Fonte grise20119115.3470321.1200

27.26 €

1 4 jours 4520[Autres] Fonte grise20141.1136.5470321.3440

37.73 €

1 4 jours 5720[Autres] Fonte grise20177.5172.9170321.7500

49.03 €

1 4 jours 7620[Autres] Fonte grise20235.1230.4970352.2000

72.49 €

1 4 jours 9520[Autres] Fonte grise20292.7288.0880403.8300

111.09 €

1 4 jours 11420[Autres] Fonte grise20350.3345.6880404.0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Désignation Roue Finition 1 Simple
Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel C(mm) 1
n° ISO 06 B-1 Division pouce (PxB1) 3/8X7/32 B1(mm) 5.3
Division(mm) 9.525 X 5.72 DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 10
RoHS Oui

Assistance technique