Roue simple, avant-trou, acier, ISO=05B-1 (22252)

Roue simple, avant-trou, acier, ISO=05B-1 (22252)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22252-10800030008
22252-10800030009
22252-10800030010
22252-10800030011
22252-10800030012
22252-10800030013
22252-10800030014
22252-10800030015
22252-10800030016
22252-10800030017
22252-10800030018
22252-10800030019
22252-10800030020
22252-10800030021
22252-10800030022
22252-10800030023
22252-10800030024
22252-10800030025
22252-10800030026
22252-10800030027
22252-10800030028
22252-10800030029
22252-10800030030
22252-10800030031
22252-10800030032
22252-10800030033
22252-10800030034
22252-10800030035
22252-10800030036
22252-10800030037
22252-10800030038
22252-10800030039
22252-10800030040
22252-10800030045
22252-10800030048
22252-10800030050
22252-10800030057
22252-10800030060
22252-10800030076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 jours 23.41312820.960.0122

3.44 €

1 4 jours 25.91512923.3960.0166

3.44 €

1 4 jours 28.417121025.8960.0219

3.62 €

1 4 jours 3118131128.3970.0265

3.78 €

1 4 jours 33.720131230.9170.0336

3.91 €

1 4 jours 36.723131333.4270.0445

4.39 €

1 4 jours 39.225131435.9570.0535

4.75 €

1 4 jours 41.728131538.4870.0651

4.89 €

1 4 jours 44.230141641.0180.0815

4.98 €

1 4 jours 46.730141743.5380.0837

5.53 €

1 4 jours 49.230141846.0780.0891

5.66 €

1 4 jours 51.730141948.6180.0911

5.77 €

1 4 jours 54.230142051.1480.0962

5.77 €

1 4 jours 57.235142153.6780.1198

6.28 €

1 4 jours 59.435142256.2180.1275

6.28 €

1 4 jours 62.235142358.7580.1297

6.83 €

1 4 jours 64.735142461.2980.1341

6.83 €

1 4 jours 67.235142563.8380.1409

7.08 €

1 4 jours 69.740162666.37100.1883

7.12 €

1 4 jours 72.340162768.91100.1890

8.36 €

1 4 jours 74.740162871.45100.1997

8.36 €

1 4 jours 77.240162973.99100.2049

9.07 €

1 4 jours 80.240163076.53100.2042

9.07 €

1 4 jours 82.740163179.08120.2105

9.66 €

1 4 jours 85.240163281.61120.2133

9.66 €

1 4 jours 87.740163384.16120.2211

10.46 €

1 4 jours 90.240163486.7120.2315

10.60 €

1 4 jours 92.740163589.24120.2416

11.26 €

1 4 jours 95.240163691.79120.2476

11.37 €

1 4 jours 97.740163794.33120.2532

12.16 €

1 4 jours 100.240163896.88120.2647

13.30 €

1 4 jours 102.740163999.42120.2703

14.60 €

1 4 jours 105.7401640101.97120.2706

19.24 €

1 4 jours 118.6602045114.69120.5714

21.65 €

1 4 jours 125.5622048122.32120.6240

22.63 €

1 4 jours 131.5622050127.41120.6317

27.03 €

1 4 jours 149.3802057145.22140.9800

28.32 €

1 4 jours 156803460152.85161.5300

39.19 €

1 4 jours 196.7803476193.59201.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 2.8 R 8 C 0.8
n° ISO 05 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Matière du corps de base acier Désignation Roue Division(mm) 8.0 x 3.0
Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique