Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22281-01-06108 |
22281-01-06208 |
22281-01-08110 |
22281-01-08210 |
22281-01-10110 |
22281-01-10210 |
22281-01-12112 |
22281-01-12212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | A (mm) | B1 (mm) | D=Filetage | L (mm) | Adapté à l'élément de bridage de taille | Couple de serrage de la vis C1 (Nm) | n° ISO | X (mm) | Y (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 1 | 4 jours | Simple | 21-34 | 10.2 | M8 | 45 | 1 | 10 | 06 B-1 | 74 | 40 | 0.0551 | ||
36.93 € | 1 | 4 jours | Double | 26-29 | 10.2 | M8 | 45 | 1 | 10 | 06 B-2 | 74 | 40 | 0.0748 | ||
21.47 € | 1 | 4 jours | Simple | 23-47 | 13.9 | M10 | 60 | 2+3 | 20 | 08 B-1 | 96 | 50 | 0.1064 | ||
41.99 € | 1 | 4 jours | Double | 30-40 | 13.9 | M10 | 60 | 2+3 | 20 | 08 B-2 | 96 | 50 | 0.1446 | ||
32.91 € | 1 | 4 jours | Simple | 25-48 | 16.5 | M10 | 60 | 3 | 20 | 10 B-1 | 125 | 55 | 0.1448 | ||
62.80 € | 1 | 4 jours | Double | 34-47 | 16.5 | M10 | 60 | 3 | 20 | 10 B-2 | 125 | 55 | 0.2295 | ||
38.76 € | 1 | 4 jours | Simple | 29-64 | 19.5 | M12 | 80 | 4 | 35 | 12 B-1 | 147 | 80 | 0.2488 | ||
66.30 € | 1 | 4 jours | Double | 39-54 | 19.5 | M12 | 80 | 4 | 35 | 12 B-2 | 147 | 80 | 0.4006 |
Loading...
Matière du corps de base | Plastique | Désignation | Pignon | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
A(mm)
B1(mm)
D=Filetage
L(mm)
Adapté à l'élément de bridage de taille
Couple de serrage de la vis C1(Nm)
n° ISO
X(mm)
Y(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles