Bride de palier pour rouleau transporteur, avec roulement à bille., polyamide (10400)

Bride de palier pour rouleau transporteur, avec roulement à bille., polyamide (10400)
· Utilisation multiple dans les opérations de transport

· Monté sur roulement à billes

· Adapté aux profilés aluminium avec largeur de rainure 8

· Tourillons de fixation à ressort

· Peut être intégré ultérieurement à une construction existante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10400-5008

Référence pièce
10400-5008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Pour rouleau transporteur Finition 2 Avec roulement à bille Matière du corps de base Polyamide
Désignation Bride de palier F max.(N) 1000 Type I
X min.(mm) 160 X max.(mm) 800 BN=Pour rainure 8
D=diamètre(mm) 50 Unité d'emballage 2 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 0.1256

Vous vous trouvez sur la page de Bride de palier pour rouleau transporteur, avec roulement à bille., polyamide (10400), le numéro d'article est le suivant: 10400-5008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10400-5008.

Assistance technique