Verrous quart de tour, actionnement à manette, zinc (05562)

Verrous quart de tour, actionnement à manette, zinc (05562)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05562-30132
05562-31132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement Poids (ERP)
(kg)

11.59 €

1 4 jours papillon0.0438

11.59 €

1 4 jours poignée papillon verrouillable0.0520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Couleur principale revêtement poudre noir Élément Verrous Quart De Tour
RoHS oui

Assistance technique