Verrous quart de tour, zinc (05566)

Verrous quart de tour, zinc (05566)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Actionnement : clé à trois pans, profil carré, fente ou double panneton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05566-17181
05566-17182
05566-18181
05566-18182
05566-20181
05566-20182
05566-43181
05566-43182
05566-45181
05566-45182
05566-88181
05566-88182
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Couleur principale Actionnement Poids (ERP)
(kg)

3.46 €

1 4 jours chromé-carré 7 mm0.0540

3.46 €

1 4 jours laqué poudrenoircarré 7 mm0.0537

3.46 €

1 4 jours chromé-carré 8 mm0.0545

3.46 €

1 4 jours laqué poudrenoircarré 8 mm0.0546

3.46 €

1 4 jours chromé-fente0.0593

3.46 €

1 4 jours laqué poudrenoirfente0.0587

3.46 €

1 4 jours chromé-double empreinte 3 mm0.0565

3.46 €

1 4 jours laqué poudrenoirdouble empreinte 3 mm0.0559

3.46 €

1 4 jours chromé-double empreinte 5 mm0.0575

3.46 €

1 4 jours laqué poudrenoirdouble empreinte 5 mm0.0574

3.46 €

1 4 jours chromé-triangulaire 8 mm0.0534

3.46 €

1 4 jours laqué poudrenoirtriangulaire 8 mm0.0532

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Élément Verrous Quart De Tour RoHS oui

Assistance technique