Verrous quart de tour avec poignée en T (05572)

Verrous quart de tour avec poignée en T (05572)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05572-1182
05572-2182
05572-3182
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement Finition 2 Poids (ERP)
(kg)

15.07 €

1 4 jours poignée en T-0.1688

21.74 €

1 4 jours poignée en T verrouillableFermeture 1010.1792

21.74 €

1 4 jours poignée en T verrouillableFermeture 13330.1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Couleur principale revêtement poudre noir Élément Verrous Quart De Tour
Version 1 avec poignée en t RoHS oui

Assistance technique