Déclencheur, zinc (05596)

Déclencheur, zinc (05596)
· Actionnement possible dans les espaces inaccessibles

· Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée

· Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter

· Remplacement aisé des pièces d'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-2001114511
05596-2001114512
05596-2001114521
05596-2001114522
05596-2011114511
05596-2011114512
05596-2011114521
05596-2011114522
05596-2101114511
05596-2101114512
05596-2101114521
05596-2101114522
05596-2111114511
05596-2111114512
05596-2111114521
05596-2111114522
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme
(mm)
Finition 1 Couleur principale Couleur du composant
(mm)
D=diamètre de l'alésage
(mm)
D1
(mm)
H2 L2 Montage PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

43.04 €

1 4 jours BSans serrureNoirNoir3.4---Montage à l'avant-0.1821

43.04 €

1 4 jours BSans serrureNoirArgent3.4---Montage à l'avantNon0.1818

43.04 €

1 4 jours BSans serrureArgentNoir3.4---Montage à l'avantNon0.1824

43.04 €

1 4 jours BSans serrureArgentArgent3.4---Montage à l'avant-0.1822

43.04 €

1 4 jours ASans serrureNoirNoir2.65657.4Montage à l'arrière-0.1859

43.04 €

1 4 jours ASans serrureNoirArgent2.65657.4Montage à l'arrièreNon0.1854

43.04 €

1 4 jours ASans serrureArgentNoir2.65657.4Montage à l'arrièreNon0.1855

43.04 €

1 4 jours ASans serrureArgentArgent2.65657.4Montage à l'arrière-0.1859

47.54 €

1 4 jours BAvec serrureNoirNoir3.4---Montage à l'avant-0.2145

47.54 €

1 4 jours BAvec serrureNoirArgent3.4---Montage à l'avantNon0.2146

47.54 €

1 4 jours BAvec serrureArgentNoir3.4---Montage à l'avantNon0.2151

47.54 €

1 4 jours BAvec serrureArgentArgent3.4---Montage à l'avant-0.2154

47.54 €

1 4 jours AAvec serrureNoirNoir2.65657.4Montage à l'arrière-0.2192

47.54 €

1 4 jours AAvec serrureNoirArgent2.65657.4Montage à l'arrièreNon0.2187

47.54 €

1 4 jours AAvec serrureArgentNoir2.65657.4Montage à l'arrièreNon0.2194

47.54 €

1 4 jours AAvec serrureArgentArgent2.65657.4Montage à l'arrière-0.2197

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Matière de composant Zinc Surface corps Laqué poudre
Surface composants Laqué poudre Désignation Déclencheur A=Entraxe des alésages(mm) 99
H=Hauteur 25.5 H1 4.4 L=Longueur 110.9
L1 6 B=Largeur 47.9 B1 36
B2 30.1 B3 6 RoHS Oui

Assistance technique