Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26095-15-20 |
26095-15-25 |
26095-15-32 |
26095-15-40 |
26095-15-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N=nombre d'alésages de montage | D3 | D2 | D5 | D4 | D1=Diamètre extérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | 4 jours | 20 | M6 | 10 | 14 | 3.2 | 20 | ||
16.63 € | 1 | 4 jours | 25 | M8 | 12.5 | 18.5 | 4.2 | 25 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 32 | M10 | 16 | 25 | 4.2 | 32 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 40 | M12 | 20 | 30 | 4.2 | 40 | ||
29.97 € | 1 | 4 jours | 50 | M16 | 25 | 40 | 4.2 | 50 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Surface corps | bruni | RoHS | oui |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.0100 |
Configurer
Propriétés de base
N=nombre d'alésages de montage
D3
D2
D5
D4
D1=Diamètre extérieur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles