Tampon tampon radial, dur elastomère de copoly (26186)

Tampon tampon radial, dur elastomère de copoly (26186)
· Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu

· Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26186-03015
26186-03919
26186-04523
26186-05232
26186-06441
26186-06837
26186-07942
26186-08645
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence H=Hauteur D1
(m/s)
Couple de serrage des vis Nm D=diamètre extérieur
(Nm)
L=longueur de filetage G=Filetage
(N)
Course S
(kg)
B Poids (ERP)
(kg)

18.30 €

1 4 jours 2.75.723383305M515130.0084

20.08 €

1 4 jours 61830503395M519190.0160

30.98 €

1 4 jours 8.72436583455M523200.0186

32.73 €

1 4 jours 11.72042683525M532340.0292

38.90 €

1 4 jours 254653873645M541430.0563

47.50 €

1 4 jours 66.59856883685M537460.0825

63.14 €

1 4 jours 81.5106641026796M642460.1123

78.16 €

1 4 jours 124206691096866M645510.1545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1(Nm) tampon radial dur Matière du corps de base elastomère de copolyester Désignation Tampon
RoHS oui

Assistance technique