Tampon tampon axial, souple elastomère de copoly (26182)

Tampon tampon axial, souple elastomère de copoly (26182)
· Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu

· Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26182-01407
26182-01809
26182-02010
26182-02615
26182-03216
26182-03519
26182-04019
26182-04121
26182-04423
26182-04825
26182-05127
26182-05429
26182-05830
26182-06132
26182-06434
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence H=Hauteur D1
(m/s)
D2 Couple de serrage des vis Nm D=diamètre extérieur
(Nm)
L=longueur de filetage G=Filetage
(N)
Course S
(kg)
Poids (ERP)
(kg)

9.74 €

1 4 jours 231513191.7144M470.0031

12.59 €

1 4 jours 461816242.3185M590.0054

20.63 €

1 4 jours 672119276206M6100.0079

22.00 €

1 4 jours 11.5152825376266M6150.0150

39.96 €

1 4 jours 23263230446326M6160.0240

47.22 €

1 4 jours 30363633486356M6190.0265

47.68 €

1 4 jours 34423834516406M6190.0341

57.16 €

1 4 jours 4863413855504112M12210.0620

61.78 €

1 4 jours 6372454060504412M12230.0732

70.99 €

1 4 jours 8191494464504812M12250.0826

76.53 €

1 4 jours 92114524769505112M12270.0966

82.01 €

1 4 jours 122158555073505412M12290.1025

86.18 €

1 4 jours 149154595378505812M12300.1222

93.48 €

1 4 jours 1631696256831206116M16320.2041

107.83 €

1 4 jours 2082546660871206416M16340.2290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1(Nm) tampon axial souple Matière du corps de base elastomère de copolyester Désignation Tampon
RoHS oui

Assistance technique