Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26132-01040 |
26132-01060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de dureté | Charge (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 € | 1 | 4 jours | 40 | 250 | 0.11 | ||
17.19 € | 1 | 4 jours | 60 | 700 | 0.1023 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | caoutchouc naturel | G=Filetage | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | taraudage | Désignation | élément de plafond en métal et caoutchouc | H=Hauteur | 30 |
D2 | 10.5 | Type de filetage | taraudage | Surface corps | zingué |
B=Largeur | 62.5 | H3 | 1.5 | E=Entraxe des alésages | 85 |
D=diamètre | 63 | Forme | C | Type de forme | rond |
SW=largeur de clé | 21 | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de dureté
Charge(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles