Tampon en caoutchouc bombé, acier (26116)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26116-0400320857
26116-0400320870
26116-0500401057
26116-0500401070
26116-0630501057
26116-0630501070
26116-0800631057
26116-0800631070
26116-0800631257
26116-0800631270
26116-1000801257
26116-1000801270
26116-1251001657
26116-1251001670
26116-1601251657
26116-1601251670
26116-2001602057
26116-2001602070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de dureté G=Filetage Rigidité du ressort
(N/mm)
Charge
(N)
D=diamètre extérieur H=Hauteur L=longueur de filetage Poids (ERP)
(kg)

2.03 €

1 4 jours 55AM81809004032230.06

2.03 €

1 4 jours 70AM880040004032230.0697

3.62 €

1 4 jours 55AM1020010005040280.1

3.62 €

1 4 jours 70AM10100050005040280.1

5.64 €

1 4 jours 55AM1028014006350280.2

5.64 €

1 4 jours 70AM10120060006350280.2

8.65 €

1 4 jours 55AM1038019008063280.3

8.65 €

1 4 jours 70AM10160080008063280.3

8.74 €

1 4 jours 55AM1238019008063370.45

8.74 €

1 4 jours 70AM12160080008063370.45

16.68 €

1 4 jours 55AM12460230010080360.65

16.68 €

1 4 jours 70AM1220001000010080360.65

35.27 €

1 4 jours 55AM165802900125100361.05

35.27 €

1 4 jours 70AM16240012000125100361.05

52.59 €

1 4 jours 55AM167603800160125441.65

52.59 €

1 4 jours 70AM16320016000160125441.65

111.70 €

1 4 jours 55AM209404700200160442.45

111.70 €

1 4 jours 70AM20400020000200160442.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant noir
Finition 1 bombé Désignation Tampon En Caoutchouc Type de filetage filetage
Surface corps zingué RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique