Joint profilé d'étanchéit, forme G, EPDM (96521)

Joint profilé d'étanchéit, forme G, EPDM (96521)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96521-615X10000
96521-615X2000
96521-615X20000
96521-615X5000
96521-615X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

70.27 €

1 4 jours 100002.65

16.05 €

1 4 jours 20000.53

132.54 €

1 4 jours 200005.3

36.39 €

1 4 jours 50001.33

327.74 €

1 4 jours 5000013.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal EPDM Matériau du composant EPDM Désignation Joint profilé d'étanchéité
Couleur principale Noir Forme G Plage de serrage(mm) 1.0-3.5
Rayon de pliage minimum(mm) A=200 B=80 C=200 D=200 B=Largeur(mm) 11 B1(mm) 22
H=Hauteur(mm) 15 PL Edelstahl Non RoHS Oui

Assistance technique