Tubes profilés en aluminium Ø30 rainure 8 Type I, aluminium (10900)

Tubes profilés en aluminium Ø30 rainure 8 Type I, aluminium (10900)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Système de tubes profilés pour la construction intelligente d'équipements de production

· Avec rainure de 8 mm intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10900-05-08300X1000

Référence pièce
10900-05-08300X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.36 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 Matière du corps de base aluminium Désignation tube profilé Ø30
Surface du profilé(cm²) 2.75 Iy(cm⁴) 2.32 Largeur de la rainure 8
F1 max.(kN) 3.5 Profil Ø30 Ix(cm⁴) 1.2
Wx(cm³) 0.91 Wy(cm³) 1.55 Finition 2 type I
L max. 6000 Surface corps anodisé Moment d'inertie en torsion(cm⁴) 0.76
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.7400
Poids env.(kg/m) 0.74

Vous vous trouvez sur la page de Tubes profilés en aluminium Ø30 rainure 8 Type I, aluminium (10900), le numéro d'article est le suivant: 10900-05-08300X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10900-05-08300X1000.

Assistance technique