Profilés aluminium 30x60 Type B (10140)

Profilés aluminium 30x60 Type B (10140)
· Pour les constructions standard

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10140-083060X1000

Référence pièce
10140-083060X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.07 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 60 Taille de profilé extrudé 30x60 Type de profilé extrudé Rectangulaire
L=Longueur(mm) 1000 H=Hauteur(mm) 60 B=Largeur(mm) 30
Finition 2 Type B Désignation Profilé aluminium Surface du profilé(cm²) 5.53
Iy(cm⁴) 5.09 Largeur de la rainure(mm) 8 F1 max.(kN) 6
Ix(cm⁴) 19.66 Wx(cm³) 6.55 Wy(cm³) 3.39
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 1.4200 Poids env.(kg/m) 1.49

Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium 30x60 Type B (10140), le numéro d'article est le suivant: 10140-083060X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10140-083060X1000.

Assistance technique