Profilés aluminium 80x80 légers Type I (10045)

Profilés aluminium 80x80 légers Type I (10045)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10045-088080X1000

Référence pièce
10045-088080X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.56 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 80 Taille de profilé extrudé 80x80 Type de profilé extrudé Carré
L=Longueur(mm) 1000 H=Hauteur(mm) 80 B=Largeur(mm) 80
Finition 1 Léger Finition 2 Type I Désignation Profilé aluminium
Surface du profilé(cm²) 19.3 Iy(cm⁴) 130.1 Largeur de la rainure(mm) 8
F1 max.(kN) 2.5 Type I Ix(cm⁴) 130.1
Wx(cm³) 33.2 Wy(cm³) 33.2 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 4.9620 Poids env.(kg/m) 2.17

Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium 80x80 légers Type I (10045), le numéro d'article est le suivant: 10045-088080X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10045-088080X1000.

Assistance technique