Profil en H, fonte grise et aluminium (01560)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01560-03X600
01560-04X300
01560-04X600
01560-05X200
01560-05X300
01560-05X600
01560-203X600
01560-205X200
01560-205X300
01560-205X600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur H=Hauteur S B=Largeur Matière du corps de base S1 R H1 Poids (ERP)
(kg)

656.63 €

1 4 jours 600801680fonte grise2162516.5600

440.73 €

1 4 jours 30010020100fonte grise2683212.5040

756.76 €

1 4 jours 60010020100fonte grise2683225.3800

360.55 €

1 4 jours 20012520125fonte grise2684510.7440

496.34 €

1 4 jours 30012520125fonte grise2684516.5140

850.25 €

1 4 jours 60012520125fonte grise2684534.0000

1,238.83 €

1 4 jours 600801680aluminium216255.8410

784.52 €

1 4 jours 20012520125aluminium268450.0042

1,078.99 €

1 4 jours 30012520125aluminium268456.4000

1,859.27 €

1 4 jours 60012520125aluminium2684513.0400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Profil En H RoHS oui

Assistance technique