Charnière interne, 125 degrés (27879)

Charnière interne, 125 degrés (27879)
· Résistance au pliage et à la torsion

· Montage possible à droite ou à gauche

· Pour applications horizontales ou verticales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27879-01-1442932
27879-01-442932
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Surface corps Code acier PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

48.02 €

1 4 jours Acier inoxydable A4Naturel1.4404Oui0.0526

30.07 €

1 4 jours AcierZingué-Non0.0545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Charnière Finition 1 Interne Finition 2 125°
A=Largeur 44 A1(mm) 34 A2(mm) 20
B=Hauteur(mm) 29 B1(mm) 13 B2(mm) 6
B3(mm) 9.5 C 32 D(mm) 4.2
S(mm) 2 RoHS Oui

Assistance technique