Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D max. (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.08 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 25 | 15.5 | 18 | 16 | 8.5 | 30 | 100 | 2 | 0.2372 | ||
153.69 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 25 | 15.5 | 18 | 16 | 8.5 | 30 | 200 | 2 | 0.5101 | ||
93.05 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 36 | 21.9 | 24 | 20 | 11 | 38 | 100 | 2 | 0.4396 | ||
162.95 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 36 | 21.9 | 24 | 20 | 11 | 38 | 200 | 2 | 0.8788 | ||
103.42 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 40 | 26 | 29 | 25 | 13.5 | 47 | 100 | 2.5 | 0.6016 | ||
174.65 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 40 | 26 | 29 | 25 | 13.5 | 47 | 200 | 2.5 | 1.2360 | ||
153.69 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 50 | 31.7 | 38 | 36 | 17 | 66 | 200 | 2.5 | 2.2520 | ||
211.06 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 50 | 31.7 | 38 | 36 | 17 | 66 | 300 | 2.5 | 3.4950 | ||
363.88 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 50 | 31.7 | 38 | 36 | 17 | 66 | 600 | 2.5 | 6.6000 | ||
238.19 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 70 | 50 | 58 | 50 | 26 | 95 | 200 | 3 | 4.3400 | ||
326.40 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 70 | 50 | 58 | 50 | 26 | 95 | 300 | 3 | 6.4860 | ||
564.59 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 70 | 50 | 58 | 50 | 26 | 95 | 600 | 3 | 13.0000 | ||
266.85 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 100 | 79.3 | 90 | 70 | 41 | 139 | 200 | 4 | 8.1700 | ||
366.06 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 100 | 79.3 | 90 | 70 | 41 | 139 | 300 | 4 | 12.1740 | ||
632.91 € | 1 | 4 jours | Fonte grise | 100 | 79.3 | 90 | 70 | 41 | 139 | 600 | 4 | 24.5000 | ||
123.04 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 25 | 15.5 | 18 | 16 | 8.5 | 30 | 100 | 2 | 0.0951 | ||
206.99 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 25 | 15.5 | 18 | 16 | 8.5 | 30 | 200 | 2 | 0.1989 | ||
110.01 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 36 | 21.9 | 24 | 20 | 11 | 38 | 100 | 2 | 0.1650 | ||
189.09 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 36 | 21.9 | 24 | 20 | 11 | 38 | 200 | 2 | 0.3560 | ||
190.14 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 40 | 26 | 29 | 25 | 13.5 | 47 | 100 | 2.5 | 0.2314 | ||
235.58 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 40 | 26 | 29 | 25 | 13.5 | 47 | 200 | 2.5 | 0.4784 | ||
269.20 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 50 | 31.7 | 38 | 36 | 17 | 66 | 200 | 2.5 | 0.8935 | ||
372.30 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 50 | 31.7 | 38 | 36 | 17 | 66 | 300 | 2.5 | 1.3600 | ||
628.88 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 50 | 31.7 | 38 | 36 | 17 | 66 | 600 | 2.5 | 2.6700 | ||
355.43 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 70 | 50 | 58 | 50 | 26 | 95 | 200 | 3 | 1.6360 | ||
485.87 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 70 | 50 | 58 | 50 | 26 | 95 | 300 | 3 | 2.4800 | ||
822.38 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 70 | 50 | 58 | 50 | 26 | 95 | 600 | 3 | 5.1000 | ||
607.83 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 100 | 79.3 | 90 | 70 | 41 | 139 | 200 | 4 | 3.2000 | ||
822.38 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 100 | 79.3 | 90 | 70 | 41 | 139 | 300 | 4 | 4.7680 | ||
1,377.67 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 100 | 79.3 | 90 | 70 | 41 | 139 | 600 | 4 | 9.5800 |
Loading...
Désignation | Prisme d’appui | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D max.(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles