Broche, forme A boule, pouces (06360)

Broche, forme A boule, pouces (06360)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique

· Universels

· Version : acier ou Inox

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06360-2A2X35
06360-2A2X50
06360-2A2X65
06360-2A3X50
06360-2A3X65
06360-2A3X80
06360-2A3X100
06360-2A4X65
06360-2A4X80
06360-2A4X100
06360-2A4X125
06360-2A5X80
06360-2A5X100
06360-2A5X125
06360-2A5X160
06360-12A2X35
06360-12A2X50
06360-12A2X65
06360-12A3X50
06360-12A3X65
06360-12A3X80
06360-12A3X100
06360-12A4X65
06360-12A4X80
06360-12A4X100
06360-12A4X125
06360-12A5X80
06360-12A5X100
06360-12A5X125
06360-12A5X160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2 D2 L1 Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D1=Filetage D=diamètre L=longueur de tige PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 jours 18209acier1.0715bruni1/4-20835non0.0190

4.61 €

1 4 jours 18209acier1.0715bruni1/4-20850non0.0290

4.79 €

1 4 jours 18209acier1.0715bruni1/4-20865non0.0334

5.19 €

1 4 jours 22.52513acier1.0715bruni5/16-181050non0.0490

5.29 €

1 4 jours 22.52513acier1.0715bruni5/16-181065non0.0580

5.41 €

1 4 jours 22.52513acier1.0715bruni5/16-181080non0.0658

6.15 €

1 4 jours 22.52513acier1.0715bruni5/16-1810100non0.1000

6.44 €

1 4 jours 293215acier1.0715bruni3/8-161265non0.0870

6.44 €

1 4 jours 293215acier1.0715bruni3/8-161280non0.0930

6.89 €

1 4 jours 293215acier1.0715bruni3/8-1612100non0.1200

7.12 €

1 4 jours 293215acier1.0715bruni3/8-1612125non0.1700

8.27 €

1 4 jours 333616acier1.0715bruni1/2-131480non0.1250

8.58 €

1 4 jours 333616acier1.0715bruni1/2-1314100non0.1500

8.83 €

1 4 jours 333616acier1.0715bruni1/2-1314125non0.2000

9.49 €

1 4 jours 333616acier1.0715bruni1/2-1314160non0.2500

5.41 €

1 4 jours 18209acier inoxydable1.4305naturel1/4-20835oui0.0220

5.60 €

1 4 jours 18209acier inoxydable1.4305naturel1/4-20850oui0.1000

5.91 €

1 4 jours 18209acier inoxydable1.4305naturel1/4-20865oui0.1000

5.60 €

1 4 jours 22.52513acier inoxydable1.4305naturel5/16-181050oui0.0272

5.91 €

1 4 jours 22.52513acier inoxydable1.4305naturel5/16-181065oui0.0578

7.33 €

1 4 jours 22.52513acier inoxydable1.4305naturel5/16-181080oui0.0664

7.87 €

1 4 jours 22.52513acier inoxydable1.4305naturel5/16-1810100oui0.0786

6.90 €

1 4 jours 293215acier inoxydable1.4305naturel3/8-161265oui0.0986

7.33 €

1 4 jours 293215acier inoxydable1.4305naturel3/8-161280oui0.1062

9.63 €

1 4 jours 293215acier inoxydable1.4305naturel3/8-1612100oui0.0790

10.24 €

1 4 jours 293215acier inoxydable1.4305naturel3/8-1612125oui0.1466

8.98 €

1 4 jours 333616acier inoxydable1.4305naturel1/2-131480oui0.1071

9.63 €

1 4 jours 333616acier inoxydable1.4305naturel1/2-1314100oui0.1248

10.24 €

1 4 jours 333616acier inoxydable1.4305naturel1/2-1314125oui0.1470

15.18 €

1 4 jours 333616acier inoxydable1.4305naturel1/2-1314160oui0.2482

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant thermodurcissable Composant de finition de surface aspect poli brillant Couleur du composant noir
Forme A Type de forme Boule Désignation Broche
RoHS oui

Assistance technique