Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L2 | D2 | L1 | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Filetage | D=diamètre | L=longueur de tige | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 9 | acier | 1.0715 | bruni | 1/4-20 | 8 | 35 | non | ||
6.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 9 | acier | 1.0715 | bruni | 1/4-20 | 8 | 50 | non | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 9 | acier | 1.0715 | bruni | 1/4-20 | 8 | 65 | non | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 50 | non | ||
7.38 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 65 | non | ||
7.96 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 80 | non | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 100 | non | ||
8.27 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 65 | non | ||
8.64 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 80 | non | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 100 | non | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 125 | non | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 80 | non | ||
10.52 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 100 | non | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 125 | non | ||
11.67 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 160 | non | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 9 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/4-20 | 8 | 35 | oui | ||
8.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 9 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/4-20 | 8 | 50 | oui | ||
9.16 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 9 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/4-20 | 8 | 65 | oui | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 50 | oui | ||
10.24 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 65 | oui | ||
12.12 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 80 | oui | ||
12.48 € | 1 | 4 jours | 70 | 26 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 100 | oui | ||
11.88 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 65 | oui | ||
12.52 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 80 | oui | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 100 | oui | ||
14.38 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 125 | oui | ||
15.40 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 80 | oui | ||
16.01 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 100 | oui | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 125 | oui | ||
20.70 € | 1 | 4 jours | 85 | 35 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 160 | oui |
Loading...
Matériau du composant | thermodurcissable | Composant de finition de surface | aspect poli brillant | Couleur du composant | noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type de forme | Bouton Ovale | Désignation | Broche |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.1000 |
Configurer
Propriétés de base
L2
D2
L1
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Filetage
D=diamètre
L=longueur de tige
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles