Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L2 | D2 | L1 | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Filetage | D=diamètre | L=longueur de tige | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 9 | acier | 1.0715 | bruni | 1/4-20 | 8 | 35 | non | 0.0301 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 9 | acier | 1.0715 | bruni | 1/4-20 | 8 | 50 | non | 0.0359 | ||
7.12 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 9 | acier | 1.0715 | bruni | 1/4-20 | 8 | 65 | non | 0.0417 | ||
7.44 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 50 | non | 0.0362 | ||
7.78 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 65 | non | 0.0419 | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 80 | non | 0.0868 | ||
8.91 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier | 1.0715 | bruni | 5/16-18 | 10 | 100 | non | 0.0995 | ||
8.68 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 65 | non | 0.0786 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 80 | non | 0.0873 | ||
9.73 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 100 | non | 0.0998 | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier | 1.0715 | bruni | 3/8-16 | 12 | 125 | non | 0.1745 | ||
10.96 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 80 | non | 0.1364 | ||
11.05 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 100 | non | 0.1516 | ||
11.61 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 125 | non | 0.1751 | ||
12.28 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier | 1.0715 | bruni | 1/2-13 | 14 | 160 | non | 0.2625 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 9 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/4-20 | 8 | 35 | oui | 0.0303 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 9 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/4-20 | 8 | 50 | oui | 0.0362 | ||
9.63 € | 1 | 4 jours | 45 | 17 | 9 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/4-20 | 8 | 65 | oui | 0.0421 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 50 | oui | 0.0363 | ||
9.63 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 65 | oui | 0.0426 | ||
12.77 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 80 | oui | 0.0873 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | 61 | 23 | 13 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 5/16-18 | 10 | 100 | oui | 0.0995 | ||
12.52 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 65 | oui | 0.0776 | ||
12.77 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 80 | oui | 0.0883 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 100 | oui | 0.1004 | ||
15.17 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 15 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 3/8-16 | 12 | 125 | oui | 0.1759 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 80 | oui | 0.1665 | ||
13.88 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 100 | oui | 0.1932 | ||
15.17 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 125 | oui | 0.2169 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 71 | 29 | 16 | acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 1/2-13 | 14 | 160 | oui | 0.0248 |
Loading...
Matériau du composant | thermodurcissable | Composant de finition de surface | aspect poli brillant | Couleur du composant | noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | Type de forme | Poignée Conique | Désignation | Broche |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L2
D2
L1
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Filetage
D=diamètre
L=longueur de tige
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles