Poignée tournante thermoplastique (06313)

Poignée tournante thermoplastique (06313)
· Poignée assortie aux volants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06313-206
06313-208
06313-210
06313-212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4 L2 L3 SW D6 L4 D1 D3=Filetage L1=Longueur de poignée Poids (ERP)
(kg)

5.41 €

1 4 jours 10115.5314516M6490.0211

5.88 €

1 4 jours 13136418620M8610.0408

8.14 €

1 4 jours 161485216.525M10750.0725

12.14 €

1 4 jours 202110.5626832M12950.1420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant acier Désignation Poignée
Finition 1 tournante RoHS oui

Assistance technique