Bouton étoile, forme D à DIN 6336, acier inox., pouces (06194)

Bouton étoile, forme D à DIN 6336, acier inox., pouces (06194)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06194-432A22
06194-432A23
06194-440A32
06194-440A33
06194-450A42
06194-450A43
06194-463A52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 D6 H3 D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur Surface corps T=profondeur de perçage T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 jours 126.4101/4-203221poli-110.0651

12.23 €

1 4 jours 126.4101/4-203221grenaillé-110.0520

17.19 €

1 4 jours 148.4135/16-184026poli-140.1100

15.46 €

1 4 jours 148.4135/16-184026grenaillé14-0.1050

22.84 €

1 4 jours 1810.5173/8-165034poli-180.2077

20.56 €

1 4 jours 1810.5173/8-165034grenaillé18-0.2020

28.98 €

1 4 jours 2013211/2-136342poli-220.3547

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN similaires à DIN 6336 Forme D Désignation Bouton Étoile
Matière du corps de base acier inoxydable Type de filetage taraudage RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique