Ecrou croisillon, forme C, fonte grise tribofinition, pouces (06160)

Ecrou croisillon, forme C, fonte grise tribofinition, pouces (06160)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Version : tribofinition

· Forme C : Trou borgne lisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06160-3CM
06160-3CN
06160-3CO
06160-3CP
06160-3CQ
06160-3CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H3 T1 D=alésage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur T=profondeur de perçage Poids (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 jours 1210150.253221120.0346

3.88 €

1 4 jours 1414180.3124026150.0549

5.08 €

1 4 jours 1820210.3755034180.1083

6.82 €

1 4 jours 2025250.56342220.1956

11.19 €

1 4 jours 2530320.6258052280.3539

21.71 €

1 4 jours 3238400.7510065360.7588

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN DIN 6335 Forme C Désignation Ecrou Croisillon
Matière du corps de base fonte grise Surface corps tribofinition Type de filetage trou lisse
RoHS oui

Assistance technique