Référence fabricant: 06550-10
Marque: NORELEM
Prix: 27.66 €
Délai de livraison: 4 jours
D: M10
H2: 32
B: 12 mm
D1: 51 mm
D2: 32 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06550-10
Corps principal, type | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Fonte malléable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Ecrou à barre | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Ecrou à barre (06550), le numéro d'article est le suivant: 06550-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06550-10.
Configurer
Propriétés de base
D
H2
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06550-12 |
06550-14 |
06550-16 |
06550-20 |
06550-24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | H2 | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 € | 1 | 4 jours | M12 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3202 | ||
37.87 € | 1 | 4 jours | M14 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3182 | ||
41.86 € | 1 | 4 jours | M16 | 32 | 12 | 51 | 32 | 54 | 36 | 0.3022 | ||
49.86 € | 1 | 4 jours | M20 | 35 | 18 | 64 | 38 | 60 | 40 | 0.5144 | ||
64.28 € | 1 | 4 jours | M24 | 45 | 30 | 90 | 57 | 70 | 40 | 1.1330 |