Poignées dynamométriques de précision, avec filetage (07124) (Numéros de référence)

Poignées dynamométriques de précision, avec filetage (07124)
· Le couple est réglé à l'aide d'une vis d'arrêt et d'une échelle graduée

· Précision du couple réglé ± 5 %

· Possibilité de sécuriser le couple réglé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07124-105X30
07124-105X40
07124-106X30
07124-106X40
07124-208X40
07124-208X50
07124-210X40
07124-210X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
H2 Taille
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Couple
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

89.07 €

1 4 jours M53026110262020.05 - 0.150.0506

89.07 €

1 4 jours M54026110262020.05 - 0.150.0509

94.30 €

1 4 jours M63026110262020.1 - 0.250.0506

94.30 €

1 4 jours M64026110262020.1 - 0.250.0511

99.55 €

1 4 jours M84030215302440.25 - 0.50.0849

99.55 €

1 4 jours M85030215302440.25 - 0.50.0876

104.78 €

1 4 jours M104030215302440.5 - 10.0935

104.78 €

1 4 jours M105030215302440.5 - 10.0983

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Cylindrique Matériau du corps principal Aluminium H3 8
Matériau du composant Acier Désignation Poignée dynamométrique RoHS Oui

Assistance technique