Ecrou croisillon à DIN 6335, forme B, acier inox., pouces (06158)

Ecrou croisillon à DIN 6335, forme B, acier inox., pouces (06158)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme B : perçage traversant

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06158-2032CM2
06158-2040CN2
06158-2050CO2
06158-2063CP2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H3 D=alésage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur Poids (ERP)
(kg)

11.00 €

1 4 jours 12100.2532210.0386

14.41 €

1 4 jours 14130.31240260.0553

17.37 €

1 4 jours 18170.37550340.1133

22.00 €

1 4 jours 20210.563420.1881

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN similaires à DIN 6335 Forme B Désignation Ecrou Croisillon
Matière du corps de base acier inoxydable Surface corps poli Type de filetage trou lisse
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique