Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06158-3032CM2 |
06158-3040CN2 |
06158-3050CO2 |
06158-3063CP2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | H3 | T1 | D=alésage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | T=profondeur de perçage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 15 | 0.25 | 32 | 21 | 12 | 0.0367 | ||
15.50 € | 1 | 4 jours | 14 | 13 | 18 | 0.312 | 40 | 26 | 15 | 0.0774 | ||
18.57 € | 1 | 4 jours | 18 | 17 | 21 | 0.375 | 50 | 34 | 18 | 0.1403 | ||
23.63 € | 1 | 4 jours | 20 | 21 | 25 | 0.5 | 63 | 42 | 22 | 0.1908 |
Loading...
DIN | similaires à DIN 6335 | Forme | C | Désignation | Ecrou Croisillon |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | acier inoxydable | Surface corps | poli | Type de filetage | trou lisse |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
H3
T1
D=alésage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
T=profondeur de perçage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles