Référence fabricant: 06158-5032A22
Marque: NORELEM
Prix: 13.57 €
Délai de livraison: 4 jours
D: 1/4-20
Diamètre extérieur: 32 Ø
Corps principal, hauteur t: 21 mm
H3: 10
D2: 12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06158-5032A22
Référence pièce
|
---|
06158-5032A22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | Type de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 32 | 21 | 10 | 12 | 12 | 15 | Taraudage | 0.0394 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
DIN | Similaires à DIN 6335 | Forme | E | Désignation | Ecrou croisillon |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, Forme E, trou borgne taraudé, pouces (06158), le numéro d'article est le suivant: 06158-5032A22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06158-5032A22.
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
D2(mm)
T=profondeur d’alésage(mm)
T1(mm)
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06158-5040A32 |
06158-5050A42 |
06158-5063A52 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | Type de filetage | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 26 | 13 | 14 | 15 | 18 | Taraudage | 0.0564 | ||
20.29 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 34 | 17 | 18 | 18 | 21 | Taraudage | 0.1111 | ||
24.90 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 63 | 42 | 21 | 20 | 22 | 25 | - | 0.1954 |