Bouton étoile, forme C, fonte grise, pouces (06200)

Bouton étoile, forme C, fonte grise, pouces (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-3CM
06200-3CN
06200-3CO
06200-3CP
06200-3CQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H3 T1 D=alésage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur T=profondeur de perçage Poids (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 jours 1210150.253220120.0531

3.86 €

1 4 jours 1413180.3124025150.0715

5.49 €

1 4 jours 1817210.3755032180.1476

8.02 €

1 4 jours 2021250.56340220.2722

14.39 €

1 4 jours 2525320.6258050280.4732

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN DIN 6336 Forme C Désignation Bouton Étoile
Matière du corps de base fonte grise Surface corps tribofinition Type de filetage trou lisse
RoHS oui

Assistance technique