Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06200-4A2 |
06200-4A3 |
06200-4A4 |
06200-4A5 |
06200-4A6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | D6 | H3 | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 4 jours | 12 | 6.4 | 10 | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 0.0481 | ||
3.86 € | 1 | 4 jours | 14 | 8.4 | 13 | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 0.0844 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 18 | 10.5 | 17 | 3/8-16 | 50 | 32 | 16 | 0.1290 | ||
8.02 € | 1 | 4 jours | 20 | 13 | 21 | 1/2-13 | 63 | 40 | 20 | 0.2755 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 25 | 17 | 25 | 5/8-11 | 80 | 50 | 20 | 0.5466 |
Loading...
DIN | DIN 6336 | Forme | D | Désignation | Bouton Étoile |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | fonte grise | Surface corps | tribofinition | Type de filetage | taraudage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
D6
H3
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles