Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D8 | H3 | H5 | L1 | H5 maximum | Couleur capsule | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | gris foncé RAL 7021 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0070 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | gris foncé RAL 7021 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0083 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0132 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0160 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0292 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0352 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0375 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0466 | ||
12.61 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0525 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0795 | ||
2.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | gris clair RAL 7035 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0070 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | gris clair RAL 7035 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0083 | ||
2.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | rouge traffic RAL 3020 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0070 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | rouge traffic RAL 3020 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0083 | ||
2.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | jaune colza RAL 1021 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0070 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | - | 22 | jaune colza RAL 1021 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0083 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0125 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0150 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0132 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0160 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0132 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0160 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0132 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | - | - | 26 | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0160 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0235 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0325 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0292 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0352 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0292 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0352 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0292 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | - | - | 31 | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0352 | ||
5.01 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | 31 | 181 | 31 | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0375 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | 31 | 181 | 31 | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0465 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0375 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0466 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0375 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0466 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0375 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | - | - | 38 | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0466 | ||
12.61 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | 38 | 181 | 38 | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0705 | ||
16.24 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | 38 | 181 | 38 | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0965 | ||
12.61 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | gris clair RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0525 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | gris clair RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0795 | ||
12.61 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | rouge traffic RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0525 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | rouge traffic RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0795 | ||
12.61 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | jaune colza RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0525 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 46 | 181 | 46 | jaune colza RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0795 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0125 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0150 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0125 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0150 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0125 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 22 | 181 | 22 | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0150 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0235 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0325 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0235 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0325 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0235 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 26 | 181 | 26 | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0325 |
Loading...
Matière de composant | acier inoxydable | DIN | similaires à DIN 6336 | Forme | LS |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bouton Étoile | Couleur du corps de base | noir | Matière du corps de base | thermoplastique |
Type de filetage | filetage | Finition 1 | avec attache de sécurité | RoHS | oui |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D8
H3
H5
L1
H5 maximum
Couleur capsule
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles