Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D8 | H3 | D=alésage | Couleur capsule | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | Surface composants | T=profondeur de perçage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 0.188 | noir | 25 | 16 | passivé bleu | 10 | 0.0070 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 0.188 | gris clair RAL 7035 | 25 | 16 | passivé bleu | 10 | 0.0064 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 0.188 | rouge traffic RAL 3020 | 25 | 16 | passivé bleu | 10 | 0.0063 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 0.188 | jaune colza RAL 1021 | 25 | 16 | passivé bleu | 10 | 0.0063 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 0.25 | noir | 32 | 20 | - | 10 | 0.0100 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 0.25 | gris clair RAL 7035 | 32 | 20 | - | 10 | 0.0123 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 0.25 | rouge traffic RAL 3020 | 32 | 20 | - | 10 | 0.0080 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 0.25 | jaune colza RAL 1021 | 32 | 20 | - | 10 | 0.0083 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | 0.312 | noir | 40 | 25 | passivé bleu | 14 | 0.0220 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | 0.312 | gris clair RAL 7035 | 40 | 25 | passivé bleu | 14 | 0.0171 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | 0.312 | rouge traffic RAL 3020 | 40 | 25 | passivé bleu | 14 | 0.0170 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 18 | 13 | 0.312 | jaune colza RAL 1021 | 40 | 25 | passivé bleu | 14 | 0.0172 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | 0.375 | noir | 50 | 32 | passivé bleu | 14 | 0.0400 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.375 | noir | 63 | 40 | passivé bleu | 14 | 0.0670 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | 0.375 | gris clair RAL 7035 | 50 | 32 | passivé bleu | 14 | 0.0400 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | 0.375 | rouge traffic RAL 3020 | 50 | 32 | passivé bleu | 14 | 0.0216 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 22 | 17 | 0.375 | jaune colza RAL 1021 | 50 | 32 | passivé bleu | 14 | 0.0216 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.375 | gris clair RAL 7035 | 63 | 40 | passivé bleu | 14 | 0.0600 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.375 | rouge traffic RAL 3020 | 63 | 40 | passivé bleu | 14 | 0.0600 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.375 | jaune colza RAL 1021 | 63 | 40 | passivé bleu | 14 | 0.0600 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.5 | noir | 63 | 40 | passivé bleu | 18 | 0.0600 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.5 | gris clair RAL 7035 | 63 | 40 | passivé bleu | 18 | 0.0600 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.5 | rouge traffic RAL 3020 | 63 | 40 | passivé bleu | 18 | 0.0512 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | 26 | 21 | 0.5 | jaune colza RAL 1021 | 63 | 40 | passivé bleu | 18 | 0.0600 |
Loading...
Matière de composant | acier | DIN | similaires à DIN 6336 | Forme | H |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bouton Étoile | Couleur du corps de base | noir | Matière du corps de base | thermoplastique |
Type de filetage | trou lisse | Finition 1 | alésage sans rainure | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D8
H3
D=alésage
Couleur capsule
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
Surface composants
T=profondeur de perçage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles