Bouton étoile similaires à DIN 6336, forme K, pouces (06220)

Bouton étoile similaires à DIN 6336, forme K, pouces (06220)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé avec pastille

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-2A1
06220-2A2
06220-2A3
06220-2A4
06220-2A5
06220-2A6
06220-2A11
06220-2A15
06220-2A16
06220-2A17
06220-2A21
06220-2A25
06220-2A26
06220-2A27
06220-2A31
06220-2A35
06220-2A36
06220-2A37
06220-2A41
06220-2A42
06220-2A45
06220-2A46
06220-2A47
06220-2A51
06220-2A55
06220-2A56
06220-2A57
06220-2A65
06220-2A66
06220-2A67
06220-2A115
06220-2A116
06220-2A117
06220-2A215
06220-2A216
06220-2A217
06220-2A315
06220-2A316
06220-2A317
06220-2A415
06220-2A416
06220-2A417
06220-2A425
06220-2A426
06220-2A427
06220-2A515
06220-2A516
06220-2A517
06220-2AE
06220-2AE5
06220-2AE6
06220-2AE7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D8 H3 Couleur capsule D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur Surface composants T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

1.01 €

1 4 jours 128noir10-322516passivé bleu100.0060

1.08 €

1 4 jours 1410noir1/4-203220-100.0085

1.23 €

1 4 jours 1813noir5/16-184025passivé bleu140.0187

1.92 €

1 4 jours 2217noir3/8-165032passivé bleu140.0065

3.37 €

1 4 jours 2621noir1/2-136340passivé bleu180.0508

4.89 €

1 4 jours 2621noir5/8-116340passivé bleu180.0425

1.08 €

1 4 jours 1410noir10-323220-100.0093

1.01 €

1 4 jours 128gris clair RAL 703510-322516passivé bleu100.0065

1.01 €

1 4 jours 128rouge traffic RAL 302010-322516passivé bleu100.0067

1.01 €

1 4 jours 128jaune colza RAL 102110-322516passivé bleu100.0066

1.01 €

1 4 jours 128noir1/4-202516passivé bleu100.0079

1.08 €

1 4 jours 1410gris clair RAL 70351/4-203220-100.0084

1.08 €

1 4 jours 1410rouge traffic RAL 30201/4-203220-100.0080

1.08 €

1 4 jours 1410jaune colza RAL 10211/4-203220-100.0085

1.92 €

1 4 jours 2217noir5/16-185032passivé bleu140.0254

1.23 €

1 4 jours 1813gris clair RAL 70355/16-184025passivé bleu140.0179

1.23 €

1 4 jours 1813rouge traffic RAL 30205/16-184025passivé bleu140.0188

1.23 €

1 4 jours 1813jaune colza RAL 10215/16-184025passivé bleu140.0179

1.23 €

1 4 jours 1813noir3/8-164025passivé bleu140.0210

3.37 €

1 4 jours 2621noir3/8-166340passivé bleu140.0381

1.92 €

1 4 jours 2217gris clair RAL 70353/8-165032passivé bleu140.0222

1.92 €

1 4 jours 2217rouge traffic RAL 30203/8-165032passivé bleu140.0229

1.92 €

1 4 jours 2217jaune colza RAL 10213/8-165032passivé bleu140.0221

1.92 €

1 4 jours 2217noir1/2-135032passivé bleu180.0362

3.37 €

1 4 jours 2621gris clair RAL 70351/2-136340passivé bleu180.0533

3.37 €

1 4 jours 2621rouge traffic RAL 30201/2-136340passivé bleu180.0021

3.37 €

1 4 jours 2621jaune colza RAL 10211/2-136340passivé bleu180.0531

4.89 €

1 4 jours 2621gris clair RAL 70355/8-116340passivé bleu180.0418

4.89 €

1 4 jours 2621rouge traffic RAL 30205/8-116340passivé bleu180.0424

4.89 €

1 4 jours 2621jaune colza RAL 10215/8-116340passivé bleu180.0403

1.08 €

1 4 jours 1410gris clair RAL 703510-323220-100.0150

1.08 €

1 4 jours 1410rouge traffic RAL 302010-323220-100.0092

1.08 €

1 4 jours 1410jaune colza RAL 102110-323220-100.0089

1.01 €

1 4 jours 128gris clair RAL 70351/4-202516passivé bleu100.0059

1.01 €

1 4 jours 128rouge traffic RAL 30201/4-202516passivé bleu100.0060

1.01 €

1 4 jours 128jaune colza RAL 10211/4-202516passivé bleu100.0061

1.92 €

1 4 jours 2217gris clair RAL 70355/16-185032passivé bleu140.0249

1.92 €

1 4 jours 2217rouge traffic RAL 30205/16-185032passivé bleu140.0248

1.92 €

1 4 jours 2217jaune colza RAL 10215/16-185032passivé bleu140.0247

1.23 €

1 4 jours 1813gris clair RAL 70353/8-164025passivé bleu140.0230

1.23 €

1 4 jours 1813rouge traffic RAL 30203/8-164025passivé bleu140.0110

1.23 €

1 4 jours 1813jaune colza RAL 10213/8-164025passivé bleu140.0153

3.37 €

1 4 jours 2621gris clair RAL 70353/8-166340passivé bleu140.0375

3.37 €

1 4 jours 2621rouge traffic RAL 30203/8-166340passivé bleu140.0373

3.37 €

1 4 jours 2621jaune colza RAL 10213/8-166340passivé bleu140.0372

1.92 €

1 4 jours 2217gris clair RAL 70351/2-135032passivé bleu180.0379

1.92 €

1 4 jours 2217rouge traffic RAL 30201/2-135032passivé bleu180.0378

1.92 €

1 4 jours 2217jaune colza RAL 10211/2-135032passivé bleu180.0378

1.01 €

1 4 jours 128noir8-322516passivé bleu100.0071

1.01 €

1 4 jours 128gris clair RAL 70358-322516passivé bleu100.0060

1.01 €

1 4 jours 128rouge traffic RAL 30208-322516passivé bleu100.0070

1.01 €

1 4 jours 128jaune colza RAL 10218-322516passivé bleu100.0070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier DIN similaires à DIN 6336 Forme K
Désignation Bouton Étoile Couleur du corps de base noir Matière du corps de base thermoplastique
Type de filetage taraudage RoHS oui

Assistance technique